Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Pendelauflagen, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
K0282_F

Pendelauflagen, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067. Ausführung:Körper vergütet und phosphatiert.
Kugel gehärtet.
Hinweis:Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0282_F Pendelauflagen, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung 190 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3L1L2Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0282.308F13M87,2138101110 24,08 €
K0282.310F20M1010,51810161725 33,55 €
K0282.312F20M1210,51812161725 33,55 €
K0282.316F30M16202716252790 41,22 €
K0282.320F50M2034,535204041165 130,06 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33