- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- K0282
Pendelauflagen
- K0302
Pendelauflagen Neigungswinkel 12°
- K0283
Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20°
- K0284
Pendelauflagen mit O-Ring
- K0285
Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0286
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K1164
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K0287
Pendelauflagen verstellbar
- K0288
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
- K0288_C
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan
- K0288_F
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form F,Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung
- K0288_K
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan
- K0288_O
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
- K0288_P
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche
- K0289
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0290
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und Innensechskant
- K0291
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant
- K0380
Kugeldruckschrauben mit Kopf
- K0381
Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl
- K0382
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K0666
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel LONG-LOK gesichert
- K0666
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel LONG-LOK gesichert
- K0403
Druckschrauben mit Ansatzkuppe
- K0272
Druckschrauben mit Spitze
- K0385
Grippers und Einsätze rund
- K0385
Grippers und Einsätze rund mit Senkbohrung
- K0386
Grippers Sechskant-Form
- K0387
Grippers quadratisch
- K0388
Grippers verstellbar
- K0389
Druckschrauben
- K0667
Druckschrauben Edelstahl
- K0668
Druckschrauben LONG-LOK gesichert
- K0350
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A
- K0350
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form C
- K0351
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B
- K0351
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D
- K0352
Zylindrische Positionsstifte geschliffen
- K0353
Zylindrische Positionsstifte ungeschliffen
- K0354
Freigefräste Positionsstifte geschliffen
- K0355
Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen
- K0356
Positionierbolzen spreizbar
- K0292
Auflagebolzen
- K0293
Aufnahme- und Auflagebolzen DIN 6321 (Ausgabe 1973)
- K1094
Aufnahmebolzen mit Innengewinde
- K1095
Aufnahmebuchsen für Aufnahmebolzen
- K0298
Positionsfüße
- K0299
Positionsfüße
- K0300
Vorrichtungsfüße mit Außengewinde
- K0301
Vorrichtungsfüße mit Innengewinde
- K1302
Verlängerungsstücke
- K0294
Auflagebolzen
- K0295
Auflagebolzen mit Positionierzapfen
- K1105
Auflagebolzen Stiftform mit Außengewinde
- K1105
Auflagebolzen Stiftform mit Innengewinde
- K0296
Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 (Ausgabe 1971)
- K0303
Füße
- K0297
Stützschrauben
- K0305
Auflagebolzen
- K0306
Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter
- K0307
Auflagebolzen
- K1200
Anschlagschrauben
- K0308
Stützen
- K0581
Anschläge verstellbar mit Endlagenabfrage
- K1214
Klemmanschlag verschiebbar für Nutprofile
- K0729
Kugelscheiben, Kegelpfannen DIN 6319, Ausgabe 10/01
- K0691
Kugel-Ausgleichsscheiben
- K0692
Höhenverstell-Elemente
- K0693
Höhenverstell-Elemente mit Kontermutter
- K0694
Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung
- K0695
Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe
- K0097
Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung mit Kontermutter
- K0115
Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter
- K0057
Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe
- K0119
Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0288_PPendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form P, Edelstahlkugel... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl. Kugel Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.Ausführung:Körper vergütet und brüniert. Kugel Polyurethan Härte 60° Shore.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf die Kugel aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Sie bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | SW | SW1 | W | Kugel-Ø | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0288.606X012 | P | M6 | 10 | 12 | 12 | 4 | 10 | - | 28 | 7 |  | | 34,22 € | | K0288.606X025 | P | M6 | 10 | 25 | 12 | 4 | 10 | - | 28 | 7 |  | | 34,75 € | | K0288.606X040 | P | M6 | 10 | 40 | 12 | 4 | 10 | - | 28 | 7 |  | | 35,04 € | | K0288.608X012 | P | M8 | 13 | 12 | 16,5 | 5 | 13 | - | 28 | 10 |  | | 37,69 € | | K0288.608X025 | P | M8 | 13 | 25 | 16,5 | 5 | 13 | - | 28 | 10 |  | | 38,14 € | | K0288.608X040 | P | M8 | 13 | 40 | 16,5 | 5 | 13 | - | 28 | 10 |  | | 38,67 € | | K0288.610X015 | P | M10 | 16 | 15 | 18 | 5 | 17 | 3 | 28 | 13 |  | | 43,86 € | | K0288.610X030 | P | M10 | 16 | 30 | 18 | 5 | 17 | 3 | 28 | 13 |  | | 44,52 € | | K0288.610X050 | P | M10 | 16 | 50 | 18 | 5 | 17 | 3 | 28 | 13 |  | | 45,21 € | | K0288.612X020 | P | M12 | 21 | 20 | 21 | 6 | 19 | 5 | 24 | 15 |  | | 48,01 € | | K0288.612X040 | P | M12 | 21 | 40 | 21 | 6 | 19 | 5 | 24 | 15 |  | | 48,71 € | | K0288.612X060 | P | M12 | 21 | 60 | 21 | 6 | 19 | 5 | 24 | 15 |  | | 49,04 € | | K0288.616X025 | P | M16 | 23 | 25 | 25 | 6 | 24 | 6 | 24 | 20 |  | | 54,86 € | | K0288.616X050 | P | M16 | 23 | 50 | 25 | 6 | 24 | 6 | 24 | 20 |  | | 55,49 € | | K0288.616X080 | P | M16 | 23 | 80 | 25 | 6 | 24 | 6 | 24 | 20 |  | | 56,52 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|