Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche
K0289_O

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form O Edelstahl.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form O Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0289_O Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche 133 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2L1L2L3ESWSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Edelstahleinsatz
Diamantoberfläche
CADZub.PreisBestellen
K0289.510X015OM101015171019,61731319K0385.10105  61,73 €
K0289.510X030OM101030171019,61731319K0385.10105  62,43 €
K0289.510X050OM101050171019,61731319K0385.10105  63,17 €
K0289.512X020OM121220191021,91951530K0385.12105  68,12 €
K0289.512X040OM121240191021,91951530K0385.12105  68,86 €
K0289.512X060OM121260191021,91951530K0385.12105  69,23 €
K0289.516X025OM161625231027,72462050K0385.16105  75,17 €
K0289.516X050OM161650231027,72462050K0385.16105  75,86 €
K0289.516X080OM161680231027,72462050K0385.16105  76,97 €
K0289.520X030OM202030241034,63082385K0385.20105  84,00 €
K0289.520X060OM202060241034,63082385K0385.20105  85,10 €
K0289.520X100OM2020100241034,63082385K0385.20105  88,44 €
K0289.524X040OM242540301041,6361028121K0385.25105  104,24 €
K0289.524X100OM2425100301041,6361028121K0385.25105  109,07 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33