Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall
K0289_M

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form M Werkzeugstahl mit Hartmetallriffelung.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form M brüniert.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0289_M Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall 173 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3L1L2L3ESWSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Gripper
CADZub.PreisBestellen
K0289.910X015MM10107,915171019,61731319K0385.10107  64,59 €
K0289.910X030MM10107,930171019,61731319K0385.10107  65,53 €
K0289.910X050MM10107,950171019,61731319K0385.10107  66,34 €
K0289.912X020MM12129,520191021,91951530K0385.12107  69,85 €
K0289.912X040MM12129,540191021,91951530K0385.12107  70,24 €
K0289.912X060MM12129,560191021,91951530K0385.12107  70,52 €
K0289.916X025MM161612,725231027,72462050K0385.16107  78,29 €
K0289.916X050MM161612,750231027,72462050K0385.16107  78,29 €
K0289.916X080MM161612,780231027,72462050K0385.16107  79,76 €
K0289.920X030MM202015,930241034,63082385K0385.20107  87,41 €
K0289.920X060MM202015,960241034,63082385K0385.20107  88,37 €
K0289.920X100MM202015,9100241034,63082385K0385.20107  91,32 €
K0289.924X040MM24251940301041,6361028121K0385.25107  109,70 €
K0289.924X100MM242519100301041,6361028121K0385.25107  114,68 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33