Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan
K0289_C

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form C Werkzeugstahl.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form C gehärtet und brüniert.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0289_C Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan 170 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2L1L2L3ESWSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Stahleinsatz
CADZub.PreisBestellen
K0289.110X015CM101015171019,61731319K0385.10108  57,29 €
K0289.110X030CM101030171019,61731319K0385.10108  58,23 €
K0289.110X050CM101050171019,61731319K0385.10108  59,04 €
K0289.112X020CM121220191021,91951530K0385.12108  62,67 €
K0289.112X040CM121240191021,91951530K0385.12108  63,06 €
K0289.112X060CM121260191021,91951530K0385.12108  63,35 €
K0289.116X025CM161625231027,72462050K0385.16108  67,78 €
K0289.116X050CM161650231027,72462050K0385.16108  67,78 €
K0289.116X080CM161680231027,72462050K0385.16108  69,25 €
K0289.120X030CM202030241034,63082385K0385.20108  75,11 €
K0289.120X060CM202060241034,63082385K0385.20108  76,06 €
K0289.120X100CM2020100241034,63082385K0385.20108  79,00 €
K0289.124X040CM242540301041,6361028121K0385.25108  90,84 €
K0289.124X100CM2425100301041,6361028121K0385.25108  95,81 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33