Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
K0289

Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper: Vergütungsstahl.
Kugel: Rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form C, F, M Werkzeugstahl.
Form K POM.
Form E Edelstahl.
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form C, F gehärtet und brüniert.
Form M mit Hartmetallriffelung, brüniert.
Form K weiß.
Form E gehärtet, blank.
Form O Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Form P Polyurethan-Oberfläche Härte 60° Shore.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0289 Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen 198 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2L1L2L3ESWSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Stahleinsatz
CADZub.PreisBestellen
K0289.110X015CM101015171019,61731319K0385.10108  57,29 €
K0289.110X030CM101030171019,61731319K0385.10108  58,23 €
K0289.110X050CM101050171019,61731319K0385.10108  59,04 €
K0289.112X020CM121220191021,91951530K0385.12108  62,67 €
K0289.112X040CM121240191021,91951530K0385.12108  63,06 €
K0289.112X060CM121260191021,91951530K0385.12108  63,35 €
K0289.116X025CM161625231027,72462050K0385.16108  67,78 €
K0289.116X050CM161650231027,72462050K0385.16108  67,78 €
K0289.116X080CM161680231027,72462050K0385.16108  69,25 €
K0289.120X030CM202030241034,63082385K0385.20108  75,11 €
K0289.120X060CM202060241034,63082385K0385.20108  76,06 €
K0289.120X100CM2020100241034,63082385K0385.20108  79,00 €
K0289.124X040CM242540301041,6361028121K0385.25108  90,84 €
K0289.124X100CM2425100301041,6361028121K0385.25108  95,81 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2L1L2L3ESWSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für
Edelstahleinsatz
CADZub.PreisBestellen
K0289.210X015EM101015171019,61731319K0385.10102  59,29 €
K0289.210X030EM101030171019,61731319K0385.10102  60,00 €
K0289.210X050EM101050171019,61731319K0385.10102  60,74 €
K0289.212X020EM121220191021,91951530K0385.12102  64,81 €
K0289.212X040EM121240191021,91951530K0385.12102  65,55 €
K0289.212X060EM121260191021,91951530K0385.12102  65,93 €
K0289.216X025EM161625231027,72462050K0385.16102  69,89 €
K0289.216X050EM161650231027,72462050K0385.16102  70,58 €
K0289.216X080EM161680231027,72462050K0385.16102  71,70 €
K0289.220X030EM202030241034,63082385K0385.20102  78,09 €
K0289.220X060EM202060241034,63082385K0385.20102  79,18 €
K0289.220X100EM2020100241034,63082385K0385.20102  82,48 €
K0289.224X040EM242540301041,6361028121K0385.25102  96,52 €
K0289.224X100EM2425100301041,6361028121K0385.25102  101,37 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2L1L2L3ESWSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Gripper
CADZub.PreisBestellen
K0289.310X015FM101015171019,61731319K0385.1010  64,41 €
K0289.310X030FM101030171019,61731319K0385.1010  65,34 €
K0289.310X050FM101050171019,61731319K0385.1010  66,13 €
K0289.312X020FM121220191021,91951530K0385.1210  69,70 €
K0289.312X040FM121240191021,91951530K0385.1210  70,11 €
K0289.312X060FM121260191021,91951530K0385.1210  70,35 €
K0289.316X025FM161625231027,72462050K0385.1610  78,17 €
K0289.316X050FM161650231027,72462050K0385.1610  78,17 €
K0289.316X080FM161680231027,72462050K0385.1610  79,63 €
K0289.320X030FM202030241034,63082385K0385.2010  86,73 €
K0289.320X060FM202060241034,63082385K0385.2010  87,67 €
K0289.320X100FM2020100241034,63082385K0385.2010  90,64 €
K0289.324X040FM242540301041,6361028121K0385.2510  105,94 €
K0289.324X100FM2425100301041,6361028121K0385.2510  110,92 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2L1L2L3ESWSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für POM-Einsatz
CADZub.PreisBestellen
K0289.710X015KM101015171019,6173134K0385.10109  56,94 €
K0289.710X030KM101030171019,6173134K0385.10109  57,87 €
K0289.710X050KM101050171019,6173134K0385.10109  58,68 €
K0289.712X020KM121220191021,9195157K0385.12109  62,35 €
K0289.712X040KM121240191021,9195157K0385.12109  62,76 €
K0289.712X060KM121260191021,9195157K0385.12109  63,03 €
K0289.716X025KM161625231027,72462014K0385.16109  67,50 €
K0289.716X050KM161650231027,72462014K0385.16109  67,50 €
K0289.716X080KM161680231027,72462014K0385.16109  68,97 €
K0289.720X030KM202030241034,63082327K0385.20109  74,83 €
K0289.720X060KM202060241034,63082327K0385.20109  75,77 €
K0289.720X100KM2020100241034,63082327K0385.20109  78,73 €
K0289.724X040KM242540301041,636102847K0385.25109  90,49 €
K0289.724X100KM2425100301041,636102847K0385.25109  95,47 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3L1L2L3ESWSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Gripper
CADZub.PreisBestellen
K0289.910X015MM10107,915171019,61731319K0385.10107  64,59 €
K0289.910X030MM10107,930171019,61731319K0385.10107  65,53 €
K0289.910X050MM10107,950171019,61731319K0385.10107  66,34 €
K0289.912X020MM12129,520191021,91951530K0385.12107  69,85 €
K0289.912X040MM12129,540191021,91951530K0385.12107  70,24 €
K0289.912X060MM12129,560191021,91951530K0385.12107  70,52 €
K0289.916X025MM161612,725231027,72462050K0385.16107  78,29 €
K0289.916X050MM161612,750231027,72462050K0385.16107  78,29 €
K0289.916X080MM161612,780231027,72462050K0385.16107  79,76 €
K0289.920X030MM202015,930241034,63082385K0385.20107  87,41 €
K0289.920X060MM202015,960241034,63082385K0385.20107  88,37 €
K0289.920X100MM202015,9100241034,63082385K0385.20107  91,32 €
K0289.924X040MM24251940301041,6361028121K0385.25107  109,70 €
K0289.924X100MM242519100301041,6361028121K0385.25107  114,68 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2L1L2L3ESWSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Edelstahleinsatz
Diamantoberfläche
CADZub.PreisBestellen
K0289.510X015OM101015171019,61731319K0385.10105  61,73 €
K0289.510X030OM101030171019,61731319K0385.10105  62,43 €
K0289.510X050OM101050171019,61731319K0385.10105  63,17 €
K0289.512X020OM121220191021,91951530K0385.12105  68,12 €
K0289.512X040OM121240191021,91951530K0385.12105  68,86 €
K0289.512X060OM121260191021,91951530K0385.12105  69,23 €
K0289.516X025OM161625231027,72462050K0385.16105  75,17 €
K0289.516X050OM161650231027,72462050K0385.16105  75,86 €
K0289.516X080OM161680231027,72462050K0385.16105  76,97 €
K0289.520X030OM202030241034,63082385K0385.20105  84,00 €
K0289.520X060OM202060241034,63082385K0385.20105  85,10 €
K0289.520X100OM2020100241034,63082385K0385.20105  88,44 €
K0289.524X040OM242540301041,6361028121K0385.25105  104,24 €
K0289.524X100OM2425100301041,6361028121K0385.25105  109,07 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3L1L2L3ESWSW1Kugel-ØBestellnummer
für Edelstahleinsatz
Polyurethanoberfläche
CADZub.PreisBestellen
K0289.610X015PM10101015191219,617313K0385.10126  61,53 €
K0289.610X030PM10101030191219,617313K0385.10126  62,23 €
K0289.610X050PM10101050191219,617313K0385.10126  62,96 €
K0289.612X020PM12121320211221,919515K0385.12126  67,50 €
K0289.612X040PM12121340211221,919515K0385.12126  68,23 €
K0289.612X060PM12121360211221,919515K0385.12126  68,61 €
K0289.616X025PM16161625251227,724620K0385.16126  74,00 €
K0289.616X050PM16161650251227,724620K0385.16126  74,69 €
K0289.616X080PM16161680251227,724620K0385.16126  75,80 €
K0289.620X030PM20202130261234,630823K0385.20126  83,19 €
K0289.620X060PM20202160261234,630823K0385.20126  84,28 €
K0289.620X100PM202021100261234,630823K0385.20126  87,59 €
K0289.624X040PM24252740321241,6361028K0385.25126  102,91 €
K0289.624X100PM242527100321241,6361028K0385.25126  107,75 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33