- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- K0282
Pendelauflagen
- K0302
Pendelauflagen Neigungswinkel 12°
- K0283
Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20°
- K0284
Pendelauflagen mit O-Ring
- K0285
Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0286
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K1164
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K0287
Pendelauflagen verstellbar
- K0288
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
- K0289
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0290
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und Innensechskant
- K0291
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant
- K0291_C
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan
- K0291_E
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan
- K0291_F
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung
- K0291_K
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan
- K0291_M
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall
- K0291_O
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche
- K0291_P
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche
- K0380
Kugeldruckschrauben mit Kopf
- K0381
Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl
- K0382
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K0666
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel LONG-LOK gesichert
- K0666
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel LONG-LOK gesichert
- K0403
Druckschrauben mit Ansatzkuppe
- K0272
Druckschrauben mit Spitze
- K0385
Grippers und Einsätze rund
- K0385
Grippers und Einsätze rund mit Senkbohrung
- K0386
Grippers Sechskant-Form
- K0387
Grippers quadratisch
- K0388
Grippers verstellbar
- K0389
Druckschrauben
- K0667
Druckschrauben Edelstahl
- K0668
Druckschrauben LONG-LOK gesichert
- K0350
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A
- K0350
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form C
- K0351
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B
- K0351
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D
- K0352
Zylindrische Positionsstifte geschliffen
- K0353
Zylindrische Positionsstifte ungeschliffen
- K0354
Freigefräste Positionsstifte geschliffen
- K0355
Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen
- K0356
Positionierbolzen spreizbar
- K0292
Auflagebolzen
- K0293
Aufnahme- und Auflagebolzen DIN 6321 (Ausgabe 1973)
- K1094
Aufnahmebolzen mit Innengewinde
- K1095
Aufnahmebuchsen für Aufnahmebolzen
- K0298
Positionsfüße
- K0299
Positionsfüße
- K0300
Vorrichtungsfüße mit Außengewinde
- K0301
Vorrichtungsfüße mit Innengewinde
- K1302
Verlängerungsstücke
- K0294
Auflagebolzen
- K0295
Auflagebolzen mit Positionierzapfen
- K1105
Auflagebolzen Stiftform mit Außengewinde
- K1105
Auflagebolzen Stiftform mit Innengewinde
- K0296
Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 (Ausgabe 1971)
- K0303
Füße
- K0297
Stützschrauben
- K0305
Auflagebolzen
- K0306
Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter
- K0307
Auflagebolzen
- K1200
Anschlagschrauben
- K0308
Stützen
- K0581
Anschläge verstellbar mit Endlagenabfrage
- K1214
Klemmanschlag verschiebbar für Nutprofile
- K0729
Kugelscheiben, Kegelpfannen DIN 6319, Ausgabe 10/01
- K0691
Kugel-Ausgleichsscheiben
- K0692
Höhenverstell-Elemente
- K0693
Höhenverstell-Elemente mit Kontermutter
- K0694
Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung
- K0695
Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe
- K0097
Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung mit Kontermutter
- K0115
Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter
- K0057
Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe
- K0119
Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0291_FPendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form F Werkzeugstahl. Ausführung:Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form F gehärtet und brüniert. Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|