Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
K0290_O

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche.
Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0290_O Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche 162 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2LL3SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0290.510X026OM10626,51,555- 29,46 €
K0290.510X036OM10636,51,555- 29,77 €
K0290.510X051OM10651,51,555- 30,19 €
K0290.512X027OM1282726715,4 32,74 €
K0290.512X037OM1283726715,4 33,08 €
K0290.512X052OM1285226715,4 33,55 €
K0290.516X028OM161128381023,3 34,88 €
K0290.516X038OM161138381023,3 35,15 €
K0290.516X053OM161153381023,3 36,31 €
K0290.520X033OM2014333101337,7 39,96 €
K0290.520X053OM2014533101337,7 40,64 €
K0290.520X073OM2014733101337,7 43,49 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33