Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan
K0290_C

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel Werkzeugstahl.
Ausführung:Körper vergütet. Kugel gehärtet, brüniert.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0290_C Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan 186 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2LSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0290.112X025CM126256715 30,14 €
K0290.112X035CM126356715 30,40 €
K0290.112X050CM126506715 30,78 €
K0290.116X025CM168,52581023 32,91 €
K0290.116X035CM168,53581023 33,15 €
K0290.116X050CM168,55081023 33,79 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33