Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend, Form F, Anlage mit Riffelung
K0286_F

Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend, Form F, Anlage mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:gehärtet und brüniert.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.Vorteile:- Ein eingebauter O-Ring verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
- Die Spannauflage schwenkt nach dem Spannen selbsttätig in die Nullstellung zurück.
- Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße.
Zeichnungshinweis:
1) Bohrung für Stift als Verdrehsicherung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0286_F Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend, Form F, Anlage mit Riffelung 267 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend, Form F, Anlage mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0286.305F1815M571,8142,10,8534,630 42,86 €
K0286.306F2218M682,816,52,51645,650 48,06 €
K0286.308F2823M8113,321,53,41,3857,590 48,06 €
K0286.310F3429M10134,4274,21,61069,2140 58,45 €
K0286.312F4035M12165,4325212811,3220 66,88 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33