{"product":{"productId":"agid.1206","price":18.64,"name":"Pendelauflagen, Neigungswinkel 12°, Form C mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel gegen Verdrehen gesichert
- Kugel gehärtet, 50 - 55 HRC
Beschreibung
Werkstoff
Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.3505.
Ausführung
Körper vergütet, Kugel gehärtet (50 - 55 HRC).
Hinweis
Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Sie können auch in vorhandene Spannelemente eingebaut werden, siehe z.B. Spannelement ”arness”.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.