Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kegelpfannen Form G, D4>D3, DIN 6319, Ausgabe 10/01
K0729_G

Kegelpfannen Form G, D4>D3, DIN 6319, Ausgabe 10/01

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahlausführung vergütet auf HV 390 ±40.
Edelstahlausführung ungehärtet, blank.
Hinweis:Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0729_G Kegelpfannen Form G, D4>D3, DIN 6319, Ausgabe 10/01 189 kB

Zeichnungen

Kegelpfannen Form G, D4>D3, DIN 6319, Ausgabe 10/01

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormD2D4D5H3H4
mit
Kegelpfanne
für
Bolzen Ø
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0729.305VergütungsstahlG15-9,252,53,556,5 0,34 €
K0729.306VergütungsstahlG17-1145,269 0,53 €
K0729.308VergütungsstahlG24-14,556,8817 0,81 €
K0729.310VergütungsstahlG30-18,557,11026 1,01 €
K0729.312VergütungsstahlG36-20691238 1,40 €
K0729.314VergütungsstahlG40-24,868,61453 1,85 €
K0729.316VergütungsstahlG44-26710,11673 2,10 €
K0729.320VergütungsstahlG50-3181220117 2,92 €
K0729.324VergütungsstahlG60-371015,524168 4,72 €
K0729.330VergütungsstahlG68-491218,730269 8,76 €
K0729.336VergütungsstahlG80-601220,336394 10,66 €
K0729.0306EdelstahlG17-1145,266 1,26 €
K0729.0308EdelstahlG24-14,556,8812 1,85 €
K0729.0310EdelstahlG30-18,557,11016 3,00 €
K0729.0312EdelstahlG36-20691224 4,06 €
K0729.0316EdelstahlG44-26710,11645 6,67 €
K0729.0320EdelstahlG50-318122071 9,96 €
K0729.0324EdelstahlG60-371015,524105 13,31 €
K0729.0330EdelstahlG68-491218,730191 17,01 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33