Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugelscheiben, Form C DIN 6319, Ausgabe 10/01
K0729_C

Kugelscheiben, Form C DIN 6319, Ausgabe 10/01

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl oder Edelstahl.
Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40.
Ausführung:Stahlausführung einsatzgehärtet.
Edelstahlausführung ungehärtet, blank.
Hinweis:Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0729_C Kugelscheiben, Form C DIN 6319, Ausgabe 10/01 177 kB

Zeichnungen

Kugelscheiben, Form C DIN 6319, Ausgabe 10/01

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormD1D3H1H2R1für
Bolzen Ø
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0729.105EinsatzstahlC5,2510,50,427,556,5 0,35 €
K0729.106EinsatzstahlC6,4120,72,3969 0,25 €
K0729.108EinsatzstahlC8,4170,63,212817 0,29 €
K0729.110EinsatzstahlC10,5210,84151026 0,42 €
K0729.112EinsatzstahlC13241,14,6171238 0,45 €
K0729.114EinsatzstahlC15281,25221453 0,70 €
K0729.116EinsatzstahlC17301,35,3221673 0,73 €
K0729.120EinsatzstahlC213626,32720117 1,04 €
K0729.124EinsatzstahlC25442,48,23224168 1,84 €
K0729.130EinsatzstahlC31563,611,24130269 3,07 €
K0729.136EinsatzstahlC37684,6145036394 7,30 €
K0729.142EinsatzstahlC43786,5175842542 10,37 €
K0729.148EinsatzstahlC50928216748714 15,49 €
K0729.156EinsatzstahlC581039,5237956960 26,41 €
K0729.164EinsatzstahlC66120122793641269 35,81 €
K0729.0106EdelstahlC6,4120,72,3966 0,79 €
K0729.0108EdelstahlC8,4170,63,212812 1,14 €
K0729.0110EdelstahlC10,5210,84151016 1,53 €
K0729.0112EdelstahlC13241,14,6171224 1,81 €
K0729.0116EdelstahlC17301,35,3221645 2,78 €
K0729.0120EdelstahlC213626,3272071 3,84 €
K0729.0124EdelstahlC25442,48,23224105 6,12 €
K0729.0130EdelstahlC31563,611,24130191 9,94 €
K0729.0136EdelstahlC37684,6145036- 15,12 €
K0729.0142EdelstahlC43786,5175842- 29,13 €
K0729.0148EdelstahlC50928216748- 42,40 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33