Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form B
K0382_B

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl Festigkeitsklasse 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schraube schwarz.
Kugel gehärtet und blank.
Hinweis:Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.

Durch das Feingewinde ist ein besonders feinfühliges Justieren der Kugeldruckschrauben möglich.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0382_B Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form B 109 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D3L2Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 3,05 €
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 3,05 €
K0382.21012BM10x15,612,37520 3,40 €
K0382.21025BM10x15,625,37520 3,43 €
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 4,55 €
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 5,15 €
K0382.21620BM16X1,510,72012860 7,26 €
K0382.21635BM16X1,510,73512860 7,94 €
K0382.22030BM20x1,513,530151090 13,08 €
K0382.22040BM20x1,513,540151090 13,21 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33