Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde
K0382

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl Festigkeitsklasse 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schraube schwarz.
Kugel gehärtet und blank.
Hinweis:Die Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.

Durch das Feingewinde ist ein besonders feinfühliges Justieren der Kugeldruckschrauben möglich.
Zeichnungshinweis:
Form A: mit voller Kugel
Form B: mit abgeflachter Kugel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0382 Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde 104 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form A

mehr Info

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1L1Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0382.10810AM8x111,25,5410 1,61 €
K0382.10820AM8x121,25,5415 1,61 €
K0382.11012AM10x113,77520 1,87 €
K0382.11025AM10x126,77520 1,97 €
K0382.11216AM12x1,5188,5630 2,14 €
K0382.11230AM12x1,5328,5630 2,30 €
K0382.11620AM16x1,523,312860 3,43 €
K0382.11635AM16x1,538,312860 3,65 €
K0382.12030AM20x1,534,2151090 7,88 €
K0382.12040AM20x1,544,2151090 8,07 €

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form B

mehr Info

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D3L2Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 3,05 €
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 3,05 €
K0382.21012BM10x15,612,37520 3,40 €
K0382.21025BM10x15,625,37520 3,43 €
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 4,55 €
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 5,15 €
K0382.21620BM16x1,510,72012860 7,26 €
K0382.21635BM16x1,510,73512860 7,94 €
K0382.22030BM20x1,513,530151090 13,08 €
K0382.22040BM20x1,513,540151090 13,21 €