Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
K0384

Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schraube und Kugel Edelstahl.Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0384 Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung 138 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1D3L2Kugel-ØSWCADZub.PreisBestellen
K0384.50612M6312,143 6,36 €
K0384.50616M6316,143 6,43 €
K0384.50620M6320,143 6,53 €
K0384.50625M6325,143 6,59 €
K0384.50816M84,116,35,54 7,41 €
K0384.50820M84,120,35,54 7,46 €
K0384.50825M84,125,35,54 7,46 €
K0384.50830M84,130,35,54 7,51 €
K0384.51020M105,620,375 8,30 €
K0384.51025M105,625,375 8,35 €
K0384.51035M105,635,375 8,40 €
K0384.51040M105,640,275 8,50 €
K0384.51220M12720,28,56 9,82 €
K0384.51230M12730,28,56 9,93 €
K0384.51240M12740,28,56 10,04 €
K0384.51250M127508,56 10,09 €
K0384.51635M1610,735128 14,32 €
K0384.51650M1610,750128 14,48 €