Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugeldruckschrauben mit Kopf Form B, mit abgeflachter Kugel
K0380_B

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form B, mit abgeflachter Kugel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis:Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0380_B Kugeldruckschrauben mit Kopf Form B, mit abgeflachter Kugel 164 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form B, mit abgeflachter Kugel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3L2L3L4Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0380.20410BM471,41042,12,533,5 2,50 €
K0380.20416BM471,41642,12,533,5 2,50 €
K0380.20420BM471,42042,12,533,5 2,50 €
K0380.20512BM58,521252,4344,5 2,61 €
K0380.20516BM58,521652,4344,5 2,61 €
K0380.20520BM58,522052,4344,5 2,61 €
K0380.20620BM6103,22063459 2,67 €
K0380.20630BM6103,23063459 2,69 €
K0380.20640BM6103,240616459 2,75 €
K0380.20820BM8134,52083,55,5615 3,33 €
K0380.20835BM8134,53583,55,5615 3,40 €
K0380.20850BM8134,5508225,5615 3,53 €
K0380.21025BM1016625104,57820 3,84 €
K0380.21040BM1016640104,57820 4,01 €
K0380.21060BM101666010287820 4,16 €
K0380.21230BM12187,2301258,51030 5,40 €
K0380.21250BM12187,2501258,51030 5,59 €
K0380.21280BM12187,28012448,51030 6,04 €
K0380.21640BM162410,740166121460 7,71 €
K0380.21660BM162410,760166121460 8,09 €
K0380.21680BM162410,7801636121460 8,64 €
K0380.220100BM203013,51002048151790 15,35 €
K0380.22050BM203013,550207,5151790 14,01 €
K0380.22080BM203013,5802028151790 14,62 €
K0380.224120BM243615,812024601819120 25,04 €
K0380.22460BM243615,8602491819120 20,94 €
K0380.22490BM243615,89024301819120 23,80 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33