Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugeldruckschrauben mit Kopf Form A, mit voller Kugel
K0380_A

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form A, mit voller Kugel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis:Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0380_A Kugeldruckschrauben mit Kopf Form A, mit voller Kugel 159 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Form A, mit voller Kugel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2L1L3L4Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0380.10410AM4710,242,12,533,5 1,86 €
K0380.10416AM4716,242,12,533,5 1,86 €
K0380.10420AM4720,242,12,533,5 1,86 €
K0380.10512AM58,512,452,4344,5 1,91 €
K0380.10516AM58,516,452,4344,5 1,91 €
K0380.10520AM58,520,452,4344,5 1,91 €
K0380.10620AM61020,863459 1,92 €
K0380.10630AM61030,863459 1,96 €
K0380.10640AM61040,8616459 1,99 €
K0380.10820AM81321,283,55,5615 2,42 €
K0380.10835AM81336,283,55,5615 2,45 €
K0380.10850AM81351,28225,5615 2,49 €
K0380.11025AM101626,7104,57820 2,94 €
K0380.11040AM101641,7104,57820 3,06 €
K0380.11060AM101661,710287820 3,20 €
K0380.11230AM1218321258,51030 3,73 €
K0380.11250AM1218521258,51030 3,84 €
K0380.11280AM12188212448,51030 4,14 €
K0380.11640AM162443,3166121460 4,77 €
K0380.11660AM162463,3166121460 5,04 €
K0380.11680AM162483,31636121460 5,56 €
K0380.120100AM2030104,22048151790 10,11 €
K0380.12050AM203054,2207,5151790 8,69 €
K0380.12080AM203084,22028151790 9,40 €
K0380.124120AM2436124,724601819120 19,34 €
K0380.12460AM243664,72491819120 15,12 €
K0380.12490AM243694,724301819120 18,10 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33