Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Höhenverstell-Elemente mit Kontermutter
K0693

Höhenverstell-Elemente mit Kontermutter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Normalausführung 1.7225,
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung:Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis:Die Höhenverstell-Elemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung. Weitere Größen auf Anfrage.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0693 Höhenverstell-Elemente mit Kontermutter 217 kB

Zeichnungen

Höhenverstell-Elemente mit Kontermutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Dfür
Schraube
D1

D2H
min.
H
max.
BNMF
kN
CADZub.PreisBestellen
K0693.01004Vergütungsstahl4,5M4M15x125334354240 33,50 €
K0693.01005Vergütungsstahl5,5M5M15x125334354240 31,49 €
K0693.01006Vergütungsstahl6,6M6M15x125334354240 31,49 €
K0693.01406Vergütungsstahl6,6M6M20x132415564265 34,20 €
K0693.01408Vergütungsstahl9M8M20x132415564265 34,20 €
K0693.01410Vergütungsstahl11M10M20x132415564265 34,20 €
K0693.01810Vergütungsstahl11M10M30x1,5454967752120 36,93 €
K0693.01812Vergütungsstahl13,5M12M30x1,5454967752120 36,93 €
K0693.01816Vergütungsstahl17,5M16M30x1,5454967752120 36,93 €
K0693.02316Vergütungsstahl17,5M16M40x1,5586386962,5210 43,50 €
K0693.02320Vergütungsstahl22M20M40x1,5586386962,5210 45,24 €
K0693.02324Vergütungsstahl26M24M40x1,5586386962,5210 45,24 €
K0693.02920Vergütungsstahl22M20M50x1,570771061162,5330 87,62 €
K0693.02924Vergütungsstahl26M24M50x1,570771061162,5330 87,62 €
K0693.02930Vergütungsstahl33M30M50x1,570771061162,5330 84,26 €
K0693.010041Edelstahl4,5M4M15x125334354227,1 49,45 €
K0693.010051Edelstahl5,5M5M15x125334354227,1 49,45 €
K0693.010061Edelstahl6,6M6M15x125334354227,1 49,45 €
K0693.014061Edelstahl6,6M6M20x132415564243,4 57,26 €
K0693.014081Edelstahl9M8M20x132415564243,4 57,26 €
K0693.014101Edelstahl11M10M20x132415564243,4 57,26 €
K0693.018101Edelstahl11M10M30x1,545496775284 67,18 €
K0693.018121Edelstahl13,5M12M30x1,545496775284 67,18 €
K0693.018161Edelstahl17,5M16M30x1,545496775284 67,18 €
K0693.023161Edelstahl17,5M16M40x1,5586386962,5148 84,26 €
K0693.023201Edelstahl22M20M40x1,5586386962,5148 84,26 €
K0693.023241Edelstahl26M24M40x1,5586386962,5148 84,26 €
K0693.029201Edelstahl22M20M50x1,570771061162,5225 153,67 €
K0693.029241Edelstahl26M24M50x1,570771061162,5225 153,67 €
K0693.029301Edelstahl33M30M50x1,570771061162,5225 153,67 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33