Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Normalausführung 1.7225,
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung:Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis:Die Höhenverstell-Elemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Sie zeichnet sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 40 mm aus. Weitere Größen auf Anfrage.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0692 Höhenverstell-Elemente 224 kB

Zeichnungen

Höhenverstell-Elemente

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Dfür
Schraube
D1

D2H
min.
H
max.
BNMF
kN
CADZub.PreisBestellen
K0692.01504Vergütungsstahl4,5M4M15x125284354240 25,66 €
K0692.01505Vergütungsstahl5,5M5M15x125284354240 25,66 €
K0692.01506Vergütungsstahl6,6M6M15x125284354240 25,66 €
K0692.02006Vergütungsstahl6,6M6M20x132355564265 28,14 €
K0692.02008Vergütungsstahl9M8M20x132355564265 28,14 €
K0692.02010Vergütungsstahl11M10M20x132355564265 28,14 €
K0692.02510Vergütungsstahl11M10M30x1,5454267752120 29,75 €
K0692.02512Vergütungsstahl13,5M12M30x1,5454267752120 29,75 €
K0692.02516Vergütungsstahl17,5M16M30x1,5454267752120 29,75 €
K0692.03216Vergütungsstahl17,5M16M40x1,5585486962,5210 35,45 €
K0692.03220Vergütungsstahl22M20M40x1,5585486962,5210 35,45 €
K0692.03224Vergütungsstahl26M24M40x1,5585486962,5210 35,45 €
K0692.04020Vergütungsstahl22M20M50x1,570661061162,5330 70,52 €
K0692.04024Vergütungsstahl26M24M50x1,570661061162,5330 67,79 €
K0692.04030Vergütungsstahl33M30M50x1,570661061162,5330 67,79 €
K0692.015041Edelstahl4,5M4M15x125284354227,1 41,13 €
K0692.015051Edelstahl5,5M5M15x125284354227,1 41,13 €
K0692.015061Edelstahl6,6M6M15x125284354227,1 41,13 €
K0692.020061Edelstahl6,6M6M20x132355564243,4 47,96 €
K0692.020081Edelstahl9M8M20x132355564243,4 47,96 €
K0692.020101Edelstahl11M10M20x132355564243,4 47,96 €
K0692.025101Edelstahl11M10M30x1,545426775284 56,02 €
K0692.025121Edelstahl13,5M12M30x1,545426775284 56,02 €
K0692.025161Edelstahl17,5M16M30x1,545426775284 56,02 €
K0692.032161Edelstahl17,5M16M40x1,5585486962,5148 71,64 €
K0692.032201Edelstahl22M20M40x1,5585486962,5148 71,64 €
K0692.032241Edelstahl26M24M40x1,5585486962,5148 71,64 €
K0692.040201Edelstahl22M20M50x1,570661061162,5225 126,40 €
K0692.040241Edelstahl26M24M50x1,570661061162,5225 126,40 €
K0692.040301Edelstahl33M30M50x1,570661061162,5225 126,40 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33