Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.7225. Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Kugel-Ausgleichsscheibe ermöglicht eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4°. Bei Schräglagen von D3 > 1° ist zur gleichmäßigen Auflage der Schrauben eine weitere Kugel-Ausgleichsscheibe als Unterlage zu empfehlen. Ober- und Unterteil können nicht auseinanderfallen, sie sind gesichert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0691 Kugel-Ausgleichsscheiben 210 kB

Zeichnungen

Kugel-Ausgleichsscheiben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
HH1DD1D2D3αCADZub.PreisBestellen
K0691.151Stahl85,5238,52515 13,27 €
K0691.201Stahl106,230133220 14,77 €
K0691.301Stahl12,5940204530 17,72 €
K0691.401Stahl161352295838 27,64 €
K0691.501Stahl201465367048 41,13 €
K0691.152Edelstahl85,5238,52515 17,11 €
K0691.202Edelstahl106,230133220 18,46 €
K0691.302Edelstahl12,5940204530 23,67 €
K0691.402Edelstahl161352295838 34,45 €
K0691.502Edelstahl201465367048 51,67 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33