Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel LONG-LOK gesichert
K0666

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel LONG-LOK...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl oder POM.
LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:Schraube schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis:Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Zeichnungshinweis:
Form A: Kugel aus Stahl
Form D: Kugel aus POM

L4 = ca. zwei Gewindegänge
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0666 Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel LONG-LOK gesichert 175 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
D1L1L3Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0666.1046AWälzlagerstahlM462,52,523,5 2,03 €
K0666.10410AWälzlagerstahlM4103,5--3,5 2,03 €
K0666.10416AWälzlagerstahlM41652,523,5 2,03 €
K0666.1058AWälzlagerstahlM583,532,54,5 1,92 €
K0666.10512AWälzlagerstahlM512532,54,5 1,92 €
K0666.10520AWälzlagerstahlM520632,54,5 1,99 €
K0666.10610AWälzlagerstahlM610,83,5439 1,92 €
K0666.10616AWälzlagerstahlM616,87439 1,92 €
K0666.10620AWälzlagerstahlM620,87439 1,99 €
K0666.10625AWälzlagerstahlM625,87439 1,99 €
K0666.10650AWälzlagerstahlM650,87439 2,88 €
K0666.10660AWälzlagerstahlM660,87439 3,02 €
K0666.10810AWälzlagerstahlM811,23,55,5410 1,92 €
K0666.10812AWälzlagerstahlM813,255,5410 1,92 €
K0666.10820AWälzlagerstahlM821,285,5415 1,92 €
K0666.10825AWälzlagerstahlM826,285,5415 1,95 €
K0666.10830AWälzlagerstahlM831,285,5415 2,00 €
K0666.10850AWälzlagerstahlM851,285,5415 2,97 €
K0666.10860AWälzlagerstahlM861,285,5415 3,04 €
K0666.10880AWälzlagerstahlM881,285,5415 3,12 €
K0666.11012AWälzlagerstahlM1013,757520 2,23 €
K0666.11016AWälzlagerstahlM1017,797520 2,23 €
K0666.11020AWälzlagerstahlM1021,797520 2,36 €
K0666.11025AWälzlagerstahlM1026,797520 2,36 €
K0666.11035AWälzlagerstahlM1036,797520 2,44 €
K0666.11216AWälzlagerstahlM121888,5630 2,56 €
K0666.11220AWälzlagerstahlM1222108,5630 2,56 €
K0666.11230AWälzlagerstahlM1232108,5630 2,74 €
K0666.11240AWälzlagerstahlM1242108,5630 3,04 €
K0666.11620AWälzlagerstahlM1623,31012860 4,10 €
K0666.11625AWälzlagerstahlM1628,31412860 4,10 €
K0666.11635AWälzlagerstahlM1638,31412860 4,35 €
K0666.11650AWälzlagerstahlM1653,31412860 4,55 €
K0666.3046DPolyacetalM462,52,520,3 2,26 €
K0666.30410DPolyacetalM4103,52,520,3 2,26 €
K0666.30416DPolyacetalM41652,520,3 2,26 €
K0666.3058DPolyacetalM583,532,50,5 2,12 €
K0666.30512DPolyacetalM512532,50,5 2,12 €
K0666.30520DPolyacetalM520632,50,5 2,17 €
K0666.30610DPolyacetalM610,83,5430,9 2,12 €
K0666.30616DPolyacetalM616,87430,9 2,17 €
K0666.30620DPolyacetalM620,87430,9 2,26 €
K0666.30625DPolyacetalM625,87430,9 2,26 €
K0666.30810DPolyacetalM811,23,55,541,5 2,26 €
K0666.30812DPolyacetalM813,255,541,5 2,26 €
K0666.30820DPolyacetalM821,285,541,5 2,26 €
K0666.30825DPolyacetalM826,285,541,5 2,33 €
K0666.30830DPolyacetalM831,285,541,5 2,33 €
K0666.31012DPolyacetalM1013,75752 2,50 €
K0666.31016DPolyacetalM1017,79752 2,50 €
K0666.31020DPolyacetalM1021,79752 2,63 €
K0666.31025DPolyacetalM1026,79752 2,63 €
K0666.31035DPolyacetalM1036,79752 2,71 €
K0666.31216DPolyacetalM121888,563 3,15 €
K0666.31220DPolyacetalM1222108,563 3,15 €
K0666.31230DPolyacetalM1232108,563 3,38 €
K0666.31240DPolyacetalM1242108,563 3,60 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33