Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Druckschrauben mit Ansatzkuppe
K0403

Druckschrauben mit Ansatzkuppe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schraube Stahl Festigkeitsklasse 10.9.
Bolzen Werkzeugstahl.
Ausführung:Bolzen gehärtet.
Schraube und Bolzen brüniert.
Hinweis:Die Druckschrauben mit Ansatzkuppe finden ihre Anwendung, wenn ein punktförmiger Druck- oder Auflagepunkt gefordert wird.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0403 Druckschrauben mit Ansatzkuppe 133 kB

Zeichnungen

Druckschrauben mit Ansatzkuppe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1LL1L2SWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0403.05X09M5390,51,82,54,5 1,11 €
K0403.05X13M53130,51,82,54,5 1,11 €
K0403.05X17M53170,51,82,54,5 1,13 €
K0403.05X21M53210,51,82,54,5 1,15 €
K0403.06X14M6414,30,82,739 1,15 €
K0403.06X18M6418,30,82,739 1,15 €
K0403.06X22M6422,30,82,739 1,16 €
K0403.06X27M6427,30,82,739 1,22 €
K0403.08X15M85,514,80,83,2415 1,27 €
K0403.08X19M85,518,80,83,2415 1,27 €
K0403.08X23M85,522,80,83,2415 1,27 €
K0403.08X28M85,527,80,83,2415 1,32 €
K0403.08X35M85,534,80,83,2415 1,40 €
K0403.10X19M10718,91,13,5520 1,31 €
K0403.10X23M10722,91,13,5520 1,35 €
K0403.10X28M10727,91,13,5520 1,40 €
K0403.10X35M10734,91,13,5520 1,56 €
K0403.10X43M10742,91,13,5520 1,61 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33