Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel
K0384

Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Schraube Edelstahl.
Kugel Edelstahl, POM oder Keramik Si3N4.

Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit.

Zeichnungshinweis:
Form A: Kugel aus Edelstahl
Form D: Kugel aus POM
Form E: Kugel aus Keramik
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0384 Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel 227 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1L1Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0384.10410AM4102,52- 2,07 €
K0384.10412AM4122,52- 2,12 €
K0384.10416AM4162,52- 2,12 €
K0384.1046AM462,52- 2,07 €
K0384.1048AM482,52- 2,07 €
K0384.10510AM51032,5- 1,91 €
K0384.10512AM51232,5- 1,91 €
K0384.10516AM51632,5- 1,94 €
K0384.10520AM52032,5- 1,94 €
K0384.10525AM52532,5- 2,01 €
K0384.1058AM5832,5- 1,91 €
K0384.10610AM610,843- 2,07 €
K0384.10612AM612,843- 2,07 €
K0384.10616AM616,843- 2,07 €
K0384.10620AM620,843- 2,07 €
K0384.10625AM625,843- 2,12 €
K0384.10650AM650,843- 3,26 €
K0384.10660AM660,843- 3,40 €
K0384.10680AM680,843- 3,69 €
K0384.10810AM811,25,54- 2,30 €
K0384.10812AM813,25,54- 2,34 €
K0384.10816AM817,25,54- 2,34 €
K0384.10820AM821,25,54- 2,37 €
K0384.10825AM826,25,54- 2,37 €
K0384.10830AM831,25,54- 2,39 €
K0384.10850AM851,25,54- 4,33 €
K0384.10860AM861,25,54- 4,79 €
K0384.10880AM881,25,54- 5,26 €
K0384.11012AM1013,775- 2,63 €
K0384.11016AM1017,775- 2,69 €
K0384.11020AM1021,775- 2,73 €
K0384.11025AM1026,775- 2,81 €
K0384.11035AM1036,775- 2,87 €
K0384.11216AM12188,56- 3,24 €
K0384.11220AM12228,56- 3,33 €
K0384.11225AM12278,56- 3,40 €
K0384.11230AM12328,56- 3,49 €
K0384.11232AM12348,56- 3,62 €
K0384.11240AM12428,56- 3,73 €
K0384.11620AM1623,3128- 5,80 €
K0384.11625AM1628,3128- 6,08 €
K0384.11635AM1638,3128- 6,39 €
K0384.11650AM1653,3128- 7,09 €
K0384.30410DM4102,520,3 2,20 €
K0384.30412DM4122,520,3 2,20 €
K0384.30416DM4162,520,3 2,25 €
K0384.3046DM462,520,3 2,20 €
K0384.3048DM482,520,3 2,20 €
K0384.30510DM51032,50,5 2,01 €
K0384.30512DM51232,50,5 2,01 €
K0384.30516DM51632,50,5 2,05 €
K0384.30520DM52032,50,5 2,05 €
K0384.30525DM52532,50,5 2,05 €
K0384.3058DM5832,50,5 2,01 €
K0384.30610DM610,8430,9 2,19 €
K0384.30612DM612,8430,9 2,20 €
K0384.30616DM616,8430,9 2,20 €
K0384.30620DM620,8430,9 2,20 €
K0384.30625DM625,8430,9 2,25 €
K0384.30810DM811,25,541,5 2,41 €
K0384.30812DM813,25,541,5 2,45 €
K0384.30816DM817,25,541,5 2,45 €
K0384.30820DM821,25,541,5 2,49 €
K0384.30825DM826,25,541,5 2,49 €
K0384.30830DM831,25,541,5 2,52 €
K0384.80512EM51232,54,5 2,27 €
K0384.80520EM52032,54,5 2,35 €
K0384.8058EM5832,54,5 2,27 €
K0384.80610EM610,8439 2,51 €
K0384.80616EM616,8439 2,53 €
K0384.80620EM620,8439 2,53 €
K0384.80625EM625,8439 2,63 €
K0384.80810EM811,25,5410 3,11 €
K0384.80812EM813,25,5410 3,22 €
K0384.80820EM821,25,5415 3,34 €
K0384.80825EM826,25,5415 3,34 €
K0384.80830EM831,25,5415 3,41 €
K0384.81012EM1013,77520 3,72 €
K0384.81016EM1017,77520 3,93 €
K0384.81020EM1021,77520 4,16 €
K0384.81025EM1026,77520 4,31 €
K0384.81035EM1036,77520 4,48 €
K0384.81216EM12188,5630 6,10 €
K0384.81220EM12228,5630 6,34 €
K0384.81230EM12328,5630 6,67 €
K0384.81240EM12428,5630 7,17 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33