Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel
K0383

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl oder POM.
Ausführung:Schraube schwarz.
Kugel gehärtet und blank oder POM.
Hinweis:Mit der abgeflachten Kugel Form B, C oder F können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Zeichnungshinweis:
Form B: Kugel aus Stahl
Form C: Kugel aus POM
Form F: Kugel aus Stahl, geriffelt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0383 Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel 143 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D3L2Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0383.20412BM41,411,82,523,5 2,49 €
K0383.20416BM41,415,82,523,5 2,51 €
K0383.2046BM41,45,82,523,5 2,46 €
K0383.2048BM41,47,82,523,5 2,46 €
K0383.20410BM41,49,82,523,5 2,49 €
K0383.20512BM5211,632,54,5 2,62 €
K0383.20516BM5215,632,54,5 2,62 €
K0383.20520BM5219,632,54,5 2,72 €
K0383.20525BM5224,632,54,5 2,72 €
K0383.2058BM527,632,54,5 2,52 €
K0383.20510BM529,632,54,5 2,52 €
K0383.20610BM6310,1439 2,45 €
K0383.20612BM6312,1439 2,45 €
K0383.20616BM6316,1439 2,45 €
K0383.20620BM6320,1439 2,45 €
K0383.20625BM6325,1439 2,48 €
K0383.20650BM6350,1439 2,53 €
K0383.20660BM6360,1439 2,59 €
K0383.20680BM6380,1439 3,26 €
K0383.20810BM84,110,35,5410 2,70 €
K0383.20812BM84,112,35,5410 2,70 €
K0383.20816BM84,116,35,5415 2,70 €
K0383.20820BM84,120,35,5415 2,70 €
K0383.20825BM84,125,35,5415 2,72 €
K0383.20830BM84,130,35,5415 2,72 €
K0383.20850BM84,150,35,5415 2,74 €
K0383.20860BM84,160,35,5415 2,74 €
K0383.20880BM84,180,35,5415 2,79 €
K0383.21012BM105,612,37520 3,09 €
K0383.21016BM105,616,37520 3,09 €
K0383.21020BM105,620,37520 3,09 €
K0383.21025BM105,625,37520 3,12 €
K0383.21035BM105,635,37520 3,28 €
K0383.21216BM12716,28,5630 4,14 €
K0383.21220BM12720,28,5630 4,16 €
K0383.21230BM12730,28,5630 4,67 €
K0383.21240BM12740,28,5630 5,00 €
K0383.21620BM1610,72012860 6,60 €
K0383.21625BM1610,72512860 6,75 €
K0383.21635BM1610,73512860 7,23 €
K0383.21650BM1610,75012860 7,90 €
K0383.22030BM2013,530151090 11,88 €
K0383.22040BM2013,540151090 12,02 €
K0383.22060BM2013,560151090 12,51 €
K0383.22450BM2415,8501812120 16,74 €
K0383.22435BM2415,8351812120 15,99 €
K0383.22480BM2415,8801812120 18,95 €
K0383.41012FM106127520 13,01 €
K0383.41016FM106167520 13,01 €
K0383.41025FM106257520 13,01 €
K0383.41035FM106357520 13,14 €
K0383.41216FM127,2168,5630 14,12 €
K0383.41220FM127,2208,5630 14,12 €
K0383.41230FM127,2308,5630 14,38 €
K0383.41240FM127,2408,5630 14,50 €
K0383.41620FM1610,72012860 16,47 €
K0383.41625FM1610,72512860 16,47 €
K0383.41635FM1610,73512860 16,74 €
K0383.41650FM1610,75012860 16,85 €
K0383.70412CM41,811,92,520,3 2,57 €
K0383.70416CM41,815,92,520,3 2,46 €
K0383.7046CM41,85,92,520,3 2,57 €
K0383.7048CM41,87,92,520,3 2,57 €
K0383.70410CM41,89,92,520,3 2,57 €
K0383.70512CM52,111,832,50,5 2,51 €
K0383.70516CM52,115,832,50,5 2,51 €
K0383.70520CM52,119,832,50,5 2,51 €
K0383.70525CM52,124,832,50,5 2,57 €
K0383.7058CM52,17,832,50,5 2,46 €
K0383.70510CM52,19,832,50,5 2,46 €
K0383.70610CM6310,3430,9 2,34 €
K0383.70612CM6312,3430,9 2,34 €
K0383.70616CM6316,3430,9 2,34 €
K0383.70620CM6320,3430,9 2,39 €
K0383.70625CM6325,3430,9 2,39 €
K0383.70810CM84,210,45,541,5 2,57 €
K0383.70812CM84,212,45,541,5 2,57 €
K0383.70816CM84,216,45,541,5 2,57 €
K0383.70820CM84,220,45,541,5 2,63 €
K0383.70825CM84,225,45,541,5 2,63 €
K0383.70830CM84,230,45,541,5 2,67 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33