Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugeldruckschrauben ohne Kopfmit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
K0383

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank.Hinweis:Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Zeichnungshinweis:
Form BV: abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung
Form FV: abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0383 Kugeldruckschrauben ohne Kopfmit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung 156 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopfmit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D3L2Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0383.50612BVM6312,1436 5,77 €
K0383.50616BVM6316,1436 5,82 €
K0383.50620BVM6320,1436 5,92 €
K0383.50625BVM6325,1436 5,99 €
K0383.50816BVM84,116,35,549 6,59 €
K0383.50820BVM84,120,35,549 6,95 €
K0383.50825BVM84,125,35,549 6,95 €
K0383.50830BVM84,130,35,549 6,98 €
K0383.51020BVM105,620,37512 7,36 €
K0383.51025BVM105,625,37512 7,63 €
K0383.51035BVM105,635,37512 7,71 €
K0383.51040BVM105,640,27512 7,83 €
K0383.51230BVM12730,28,5618 9,04 €
K0383.51220BVM12720,28,5618 8,56 €
K0383.51240BVM12740,28,5618 9,11 €
K0383.51250BVM127508,5618 9,25 €
K0383.51635BVM1610,73512836 11,50 €
K0383.51650BVM1610,75012836 11,77 €
K0383.52030BVM2013,530151060 16,91 €
K0383.52040BVM2013,540151060 16,97 €
K0383.52050BVM2013,550151060 17,24 €
K0383.52060BVM2013,560151060 17,30 €
K0383.52435BVM2415,835181280 22,01 €
K0383.52450BVM2415,850181280 22,46 €
K0383.52480BVM2415,880181280 23,83 €
K0383.60816FVM84,116,35,549 12,08 €
K0383.60820FVM84,120,35,549 12,08 €
K0383.60825FVM84,125,35,549 12,14 €
K0383.60830FVM84,130,35,549 12,19 €
K0383.61020FVM105,620,37512 15,31 €
K0383.61025FVM105,625,37512 15,99 €
K0383.61035FVM105,635,37512 16,11 €
K0383.61040FVM105,640,27512 16,40 €
K0383.61220FVM12720,28,5618 16,64 €
K0383.61230FVM12730,28,5618 17,46 €
K0383.61240FVM12740,28,5618 17,60 €
K0383.61250FVM127508,5618 17,91 €
K0383.61635FVM1610,73512836 20,08 €
K0383.61650FVM1610,75012836 20,33 €
K0383.62030FVM2013,530151060 23,61 €
K0383.62040FVM2013,540151060 24,10 €
K0383.62050FVM2013,550151060 24,27 €
K0383.62060FVM2013,560151060 24,71 €
K0383.62435FVM2415,835181280 28,22 €
K0383.62450FVM2415,850181280 28,99 €
K0383.62480FVM2415,880181280 30,69 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33