Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B
K0351

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl gehärtet und geschliffen.
Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.
Hinweis:Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe Fügeschema 1).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0351 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B 247 kB

Zeichnungen

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial

ABCDEFGHJCADZub.PreisBestellen
K0351.06Werkzeugstahl646462M2,54,5R 1 10,18 €
K0351.08Werkzeugstahl868682M36R 2 11,48 €
K0351.10Werkzeugstahl107107102,5M36R 2,5 13,09 €
K0351.12Werkzeugstahl128128123M48R 3 13,43 €
K0351.14Werkzeugstahl14101410143,5M48R 3,5 14,27 €
K0351.16Werkzeugstahl16121612164M510R 4 14,58 €
K0351.20Werkzeugstahl20142014205M510R 5 16,55 €
K0351.22Werkzeugstahl22162216225,5M510R 5,5 18,35 €
K0351.25Werkzeugstahl25182518256M510R 6 19,86 €
K0351.506Edelstahl646462M2,54,5R 1 14,66 €
K0351.508Edelstahl868682M36R 2 16,49 €
K0351.510Edelstahl107107102,5M36R 2,5 18,84 €
K0351.512Edelstahl128128123M48R 3 19,65 €
K0351.514Edelstahl14101410143,5M48R 3,5 20,56 €
K0351.516Edelstahl16121612164M510R 4 21,24 €
K0351.520Edelstahl20142014205M510R 5 30,14 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33