Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Positionsfüße mit Außengewinde und Riffelfläche Hartmetall, Form K
K0298_K

Positionsfüße mit Außengewinde und Riffelfläche Hartmetall, Form...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl.Ausführung:einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis:Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0298_K Positionsfüße mit Außengewinde und Riffelfläche Hartmetall, Form K 204 kB

Zeichnungen

Positionsfüße mit Außengewinde und Riffelfläche Hartmetall, Form K

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDL1D1L2ESWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0298.7101KM810172019,41718 23,65 €
K0298.710KM1210222425,22260 28,92 €
K0298.715KM1215222925,22260 29,11 €
K0298.7151KM161530343330140 47,41 €
K0298.7201KM162030393330140 47,75 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33