- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0298_APositionsfüße mit Außengewinde und Planfläche, Form A |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl.Ausführung:einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis:Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | L1 | D1 | L2 | E | SW | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0298.108 | A | M6 | 8 | 13 | 16 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 8,46 € | | K0298.1104 | A | M6 | 10 | 13 | 20 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 8,95 € | | K0298.1081 | A | M8 | 8 | 17 | 18 | 19,4 | 17 | 18 |  | | 9,46 € | | K0298.1101 | A | M8 | 10 | 17 | 20 | 19,4 | 17 | 18 |  | | 10,23 € | | K0298.1103 | A | M10 | 10 | 19 | 22 | 21,1 | 19 | 32 |  | | 10,55 € | | K0298.1152 | A | M10 | 15 | 19 | 27 | 21,1 | 19 | 32 |  | | 10,55 € | | K0298.110 | A | M12 | 10 | 22 | 24 | 25,2 | 22 | 60 |  | | 11,43 € | | K0298.115 | A | M12 | 15 | 22 | 29 | 25,2 | 22 | 60 |  | | 11,43 € | | K0298.1151 | A | M16 | 15 | 30 | 34 | 33 | 30 | 140 |  | | 26,66 € | | K0298.1201 | A | M16 | 20 | 30 | 39 | 33 | 30 | 140 |  | | 27,26 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|