Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.Hinweis:Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
Zeichnungshinweis:
Form A: Planfläche
Form B: Kugelfläche
Form C: Riffelfläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0294 Auflagebolzen 165 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Auflagebolzen

Auflagebolzen, Form A Planfläche

mehr Info

Zeichnungen

Auflagebolzen, Form A Planfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1EHPTCADZub.PreisBestellen
K0294.106012AM66312,5411 9,70 €
K0294.106025AM66325711 10,89 €
K0294.108015AM88415613 11,24 €
K0294.108030AM88430913 12,65 €
K0294.110020AM1010520917 13,54 €
K0294.110040AM10105401317 14,39 €
K0294.112025AM12126251119 14,63 €
K0294.112050AM12126501619 15,95 €
K0294.116030AM16168301224 29,95 €
K0294.116060AM16168602024 36,46 €

Auflagebolzen, Form B Kugelfläche

mehr Info

Zeichnungen

Auflagebolzen, Form B Kugelfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1EHPRTCADZub.PreisBestellen
K0294.206012BM66312,54511 8,02 €
K0294.206025BM663257511 9,39 €
K0294.208015BM8841568,513 9,16 €
K0294.208030BM8843098,513 9,76 €
K0294.210020BM10105209917 10,17 €
K0294.210040BM101054013917 11,15 €
K0294.212025BM12126251112,7519 11,15 €
K0294.212050BM12126501612,7519 11,94 €
K0294.216030BM1616830121724 21,36 €
K0294.216060BM1616860201724 25,47 €

Auflagebolzen, Form C Riffelfläche

mehr Info

Zeichnungen

Auflagebolzen, Form C Riffelfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D2EHPTCADZub.PreisBestellen
K0294.306012CM665312,5411 10,66 €
K0294.306025CM665325711 11,09 €
K0294.308015CM886415613 11,06 €
K0294.308030CM886430913 11,65 €
K0294.310020CM10108520917 12,97 €
K0294.310040CM101085401317 13,51 €
K0294.312025CM12129,56251119 12,48 €
K0294.312050CM12129,56501619 13,61 €
K0294.316030CM1616138301224 27,56 €
K0294.316060CM1616138602024 32,19 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33