Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter
K0119

Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Normalausführung 1.7225,
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung:Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis:Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung. Sie zeichnet sich durch ihren großen Verstellweg von 10 mm bis 39 mm aus.Zubehör:Kugel-Ausgleichs-Scheiben K0691
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0119 Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter 364 kB

Zeichnungen

Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Dfür
Schraube
D1

D2H
min.
H
max.
BNMαF
kN
CADZub.PreisBestellen
K0119.1006Vergütungsstahl6,6M6M15x125405054240  56,77 €
K0119.1406Vergütungsstahl6,6M6M20x132496364265  62,90 €
K0119.1408Vergütungsstahl9M8M20x132496364265  62,90 €
K0119.1410Vergütungsstahl11M10M20x132496364265  62,90 €
K0119.1810Vergütungsstahl11M10M30x1,5456179752120  70,57 €
K0119.1812Vergütungsstahl13,5M12M30x1,5456179752120  70,57 €
K0119.1816Vergütungsstahl17,5M16M30x1,5456179752120  70,57 €
K0119.2316Vergütungsstahl17,5M16M40x1,55879102962,5210  84,37 €
K0119.2320Vergütungsstahl22M20M40x1,55879102962,5210  84,37 €
K0119.2324Vergütungsstahl26M24M40x1,55879102962,5210  84,37 €
K0119.2920Vergütungsstahl22M20M50x1,570941231162,5330  111,99 €
K0119.2924Vergütungsstahl26M24M50x1,570941231162,5330  111,99 €
K0119.2930Vergütungsstahl33M30M50x1,570941231162,5330  111,99 €
K0119.3924Vergütungsstahl26M24M60x2801051441173495 153,41 €
K0119.3930Vergütungsstahl33M30M60x2801051441173495 153,41 €
K0119.10061Edelstahl6,6M6M15x125405054227,1  61,37 €
K0119.14061Edelstahl6,6M6M20x132496364243,4  69,04 €
K0119.14081Edelstahl9M8M20x132496364243,4  69,04 €
K0119.14101Edelstahl11M10M20x132496364243,4  69,04 €
K0119.18101Edelstahl11M10M30x1,545617975284  76,71 €
K0119.18121Edelstahl13,5M12M30x1,545617975284  76,71 €
K0119.18161Edelstahl17,5M16M30x1,545617975284  76,71 €
K0119.23161Edelstahl17,5M16M40x1,55879102962,5148  101,00 €
K0119.23201Edelstahl22M20M40x1,55879102962,5148  101,00 €
K0119.23241Edelstahl26M24M40x1,55879102962,5148  101,00 €
K0119.29201Edelstahl22M20M50x1,570941231162,5225  158,28 €
K0119.29241Edelstahl26M24M50x1,570941231162,5225  158,28 €
K0119.29301Edelstahl33M30M50x1,570941231162,5225  158,28 €
K0119.39241Edelstahl26M24M60x2801051441173323 218,62 €
K0119.39301Edelstahl33M30M60x2801051441173323 218,62 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33