Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe
K0057

Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Normalausführung 1.7225,
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung:Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis:Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebs- elementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Sie zeichnet sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 50 mm aus.Zubehör:Kugel-Ausgleichs-Scheiben K0691
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0057 Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe 350 kB

Zeichnungen

Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Dfür
Schraube
D1

D2H
min.
H
max.
BNMαF
kN
CADZub.PreisBestellen
K0057.1506Vergütungsstahl6,6M6M15x125355054240  43,46 €
K0057.2006Vergütungsstahl6,6M6M20x132436364265  44,92 €
K0057.2008Vergütungsstahl9M8M20x132436364265  44,92 €
K0057.2010Vergütungsstahl11M10M20x132436364265  44,92 €
K0057.2510Vergütungsstahl11M10M30x1,5455479752120  52,17 €
K0057.2512Vergütungsstahl13,5M12M30x1,5455479752120  52,17 €
K0057.2516Vergütungsstahl17,5M16M30x1,5455479752120  52,17 €
K0057.3216Vergütungsstahl17,5M16M40x1,55870102962,5210  62,31 €
K0057.3220Vergütungsstahl22M20M40x1,55870102962,5210  62,31 €
K0057.3224Vergütungsstahl26M24M40x1,55870102962,5210  62,31 €
K0057.4020Vergütungsstahl22M20M50x1,570831231162,5330  85,48 €
K0057.4024Vergütungsstahl26M24M50x1,570831231162,5330  85,48 €
K0057.4030Vergütungsstahl33M30M50x1,570831231162,5330  85,48 €
K0057.5024Vergütungsstahl26M24M60x280941441173495 113,03 €
K0057.5030Vergütungsstahl33M30M60x280941441173495 113,03 €
K0057.15061Edelstahl6,6M6M15x125355054227,1  52,64 €
K0057.20061Edelstahl6,6M6M20x132436364243,4  56,80 €
K0057.20081Edelstahl9M8M20x132436364243,4  56,80 €
K0057.20101Edelstahl11M10M20x132436364243,4  56,80 €
K0057.25101Edelstahl11M10M30x1,545547975284  68,09 €
K0057.25121Edelstahl13,5M12M30x1,545547975284  68,09 €
K0057.25161Edelstahl17,5M16M30x1,545547975284  68,09 €
K0057.32161Edelstahl17,5M16M40x1,55870102962,5148  97,08 €
K0057.32201Edelstahl22M20M40x1,55870102962,5148  97,08 €
K0057.32241Edelstahl26M24M40x1,55870102962,5148  97,08 €
K0057.40201Edelstahl22M20M50x1,570831231162,5225  149,31 €
K0057.40241Edelstahl26M24M50x1,570831231162,5225  149,31 €
K0057.40301Edelstahl33M30M50x1,570831231162,5225  149,31 €
K0057.50241Edelstahl26M24M60x280941441173323 208,62 €
K0057.50301Edelstahl33M30M60x280941441173323 208,62 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33