Werkstoff
Gehäuse und Kolben Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
Kolben gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Abstützelemente hydraulisch einschraubbar, Form A, Anlegen per Hydraulik
ab
170,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Abstützelemente hydraulisch einschraubbar, Form B, Anlegen per Feder
ab
112,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Bei der Werkstückbearbeitung werden Abstützelemente eingesetzt, um Vibrationen und Durchbiegungen am Werkstück zu vermeiden. Es kann eine horizontale sowie vertikale Montage der einschraubbaren Abstützelemente erfolgen. Mit den beiden Montagemöglichkeiten können platzsparende Positionierungen in den Spannvorrichtungen erfolgen.
Die hydraulische Klemmung kann kombiniert oder separat mit einer hydraulischen Spannung erfolgen.
Die hydraulische Klemmung kann kombiniert oder separat mit einer hydraulischen Spannung erfolgen.
Werkstoff
Gehäuse und Kolben Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
Kolben gehärtet.
Hinweis
Form A, Anlegen per Hydraulik:
Eingefahrener Spannbolzen in Grundstellung. Ausfahren des Bolzens per Hydraulik sowie Anlegen per Federkraft.
Form B, Anlegen per Federkraft:
Ausgefahrener Spannbolzen in der Grundstellung. Anlegen per Federkraft.
Zulässige Belastungskräfte müssen beachtet werden.
Sicherheitsanweisungen beachten.
Eingefahrener Spannbolzen in Grundstellung. Ausfahren des Bolzens per Hydraulik sowie Anlegen per Federkraft.
Form B, Anlegen per Federkraft:
Ausgefahrener Spannbolzen in der Grundstellung. Anlegen per Federkraft.
Zulässige Belastungskräfte müssen beachtet werden.
Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise
Gebohrte Kanäle.
Technische Daten
- Max. Betriebsdruck: 500 bar.
- Zulässige Belastung bei 500 bar: 9 kN.
- Min. Öldruck: 100 bar.
- Max. Anziehdrehmoment: 60 Nm.
- Zulässige Belastung bei 500 bar: 9 kN.
- Min. Öldruck: 100 bar.
- Max. Anziehdrehmoment: 60 Nm.
Montage
Siehe Einbaukontur.
Vorteile
- Integrierter Metallabstreifer.
- Anlage immer durch Federkraft.
- Geringe Einbaumaße.
- Horizontale/vertikale Einbaumöglichkeit.
- Separate/kombinierte Klemmung mit Spannvorgang.
- Verbaute Kantseal-Dichtung.
- Anlage immer durch Federkraft.
- Geringe Einbaumaße.
- Horizontale/vertikale Einbaumöglichkeit.
- Separate/kombinierte Klemmung mit Spannvorgang.
- Verbaute Kantseal-Dichtung.
Lieferumfang
1 Stk. Kantseal-Dichtung enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Einbaukontur