Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Aufnahme- und Auflagebolzen DIN 6321 (Ausgabe 1973)
K0293

Aufnahme- und Auflagebolzen DIN 6321 (Ausgabe 1973)

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen.Hinweis:Auflagebolzen Form A dienen als Auflage für Werkstücke und Vorrichtungen. Aufnahmebolzen Form B dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß.
Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden.
Die Formen A und B sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Ähnliche Bolzen siehe K0352, K0353, K0354 und K0355.
Zeichnungshinweis:
Form A: Auflagebolzen
Form B: Aufnahmebolzen zylindrisch
Form C: Aufnahmebolzen abgeflacht

Übrige Maße und Angaben wie Form A.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0293 Aufnahme- und Auflagebolzen DIN 6321 (Ausgabe 1973) 268 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Aufnahme- und Auflagebolzen DIN 6321 (Ausgabe 1973)

Auflagebolzen, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Auflagebolzen, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

D1

L1D2L2L3TCADZub.PreisBestellen
K0293.106Aohne Zentrierbohrung65461,20,02 3,28 €
K0293.110Aohne Zentrierbohrung106691,60,02 3,70 €
K0293.116Aohne Zentrierbohrung16881220,04 4,78 €
K0293.125Aohne Zentrierbohrung251012182,50,04 7,12 €

Aufnahmebolzen zylindrisch, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Aufnahmebolzen zylindrisch, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

D1L1D2L2L3L4TCADZub.PreisBestellen
K0293.206Bkurz67461,240,02 5,05 €
K0293.208Bkurz810691,660,02 5,23 €
K0293.210Bkurz1010691,660,02 5,42 €
K0293.212Bkurz1210691,660,02 5,82 €
K0293.216Bkurz1613812280,04 6,91 €
K0293.220Bkurz20151218290,04 8,79 €
K0293.225Bkurz251512182,590,04 9,50 €
K0293.306Blang612461,240,02 5,11 €
K0293.308Blang816691,660,02 5,34 €
K0293.310Blang1018691,660,02 5,55 €
K0293.312Blang1218691,660,02 6,01 €
K0293.316Blang1622812280,04 6,96 €
K0293.320Blang20251218290,04 9,20 €
K0293.325Blang252512182,590,04 10,54 €

Aufnahmebolzen abgeflacht, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Aufnahmebolzen abgeflacht, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

D1L1D2L2L3L4BTCADZub.PreisBestellen
K0293.406Ckurz67461,2410,02 5,65 €
K0293.408Ckurz810691,661,60,02 6,15 €
K0293.410Ckurz1010691,662,50,02 7,30 €
K0293.412Ckurz1210691,662,50,02 7,07 €
K0293.416Ckurz1613812283,50,04 8,60 €
K0293.420Ckurz201512182950,04 12,54 €
K0293.425Ckurz251512182,5950,04 12,83 €
K0293.506Clang612461,2410,02 5,76 €
K0293.508Clang816691,661,60,02 6,26 €
K0293.510Clang1018691,662,50,02 7,38 €
K0293.512Clang1218691,662,50,02 7,92 €
K0293.516Clang1622812283,50,04 10,69 €
K0293.520Clang202512182950,04 12,96 €
K0293.525Clang252512182,5950,04 14,56 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33