Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form B Kugelfläche
K0295_B

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form B Kugelfläche

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0295_B Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form B Kugelfläche 145 kB

Zeichnungen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form B Kugelfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2EHH1PRTCADZub.PreisBestellen
K0295.206012BM611,97416,512,56617 9,32 €
K0295.206025BM611,97429256617 12,76 €
K0295.210020BM1017,81072520107,524 10,26 €
K0295.210040BM1017,81074640107,524 13,43 €
K0295.216030BM1625,820134030162641 17,44 €
K0295.216060BM1625,820137060162641 21,48 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33