Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche
K0295_A

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0295_A Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche 136 kB

Zeichnungen

Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2EHH1PTCADZub.PreisBestellen
K0295.106012AM611,97416,512,5617 10,51 €
K0295.106025AM611,9742925617 13,18 €
K0295.110020AM1017,810725201024 17,08 €
K0295.110040AM1017,810746401024 16,62 €
K0295.116030AM1625,8201340301641 28,81 €
K0295.116060AM1625,8201370601641 29,49 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33