Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Auflagebolzen Stiftform mit Außengewinde
K1105

Auflagebolzen Stiftform mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vergütet, brüniert.
Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar.
Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1105 Auflagebolzen Stiftform mit Außengewinde 118 kB

Zeichnungen

Auflagebolzen Stiftform mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBD

D1EHH1SWCADZub.PreisBestellen
K1105.10604208M6411201010 7,58 €
K1105.10604308M6411301510 7,74 €
K1105.108043010M8414,4301513 8,27 €
K1105.108044010M8414,4402013 8,44 €
K1105.108063010M8614,4301513 8,49 €
K1105.108064010M8614,4402013 8,64 €
K1105.110063014M10619301517 8,96 €
K1105.110065014M10619502517 9,23 €
K1105.110083014M10819301517 9,13 €
K1105.110085014M10819502517 9,40 €
K1105.112064014M12621,2402019 9,45 €
K1105.112066014M12621,2603019 9,87 €
K1105.112084014M12821,2402019 9,66 €
K1105.112086014M12821,2603019 10,09 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33