Warengruppen

AEO-Zertifizierung

zurück

AEO-Zertifizierung

Das HEINRICH KIPP WERK ist seit dem 27. Dezember 2016 offiziell als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO) im Zollrecht der Europäischen Union anerkannt.
Das AEO- (Authorized Economic Operator) Zertifikat wird vom Hauptzollamt ausgestellt und beinhaltet zollrechtliche Vereinfachungen und Sicherheitsmaßnahmen. Damit die Zertifizierung von den Zollbehörden vergeben werden kann, müssen Unternehmen sicherheitsrelevante Standards vorweisen und einhalten können. Der Status AEO ist die Basis für zollrechtliche Vereinfachungen in der Import- und Exportabwicklung.
Das HEINRICH KIPP WERK gewährleistet als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter die durchgängige Sicherung der internationalen Lieferkette. Auf diese Weise sollen vor allem Zugriffe auf Waren und Güter durch Unberechtigte verhindert werden. Diese Sicherheitsmaßnahmen führen dazu, dass deutlich weniger Kontrollen von Waren und Dokumenten durchgeführt werden. Dies ermöglicht eine schnellere Abwicklung am Flughafen bzw. Seehafen. Zusätzlich hat der Kunde die Garantie und Sicherheit, dass das Produkt pünktlich ausgeliefert werden kann.
Um den Sicherheitsmaßnahmen gerecht zu werden, wurde das Logistikzentrum im HEINRICH KIPP WERK als Sicherheitsbereich definiert.