Warengruppen

Spezielle Fertigungsverfahren für besondere Anforderungen

zurück

Spezielle Fertigungsverfahren

für besondere Anforderungen
Das HEINRICH KIPP WERK bietet ein umfassendes Produktspektrum mit mehr als 45.000 Elementen. Unsere hohe Fertigungstiefe und 100 Jahre Erfahrung sind die Grundlage für eine Umsetzung kundenspezifischer Anforderungen.
KIPP kann jederzeit Baugruppen sowie Einzelteile als Sonderlösungen realisieren.
Mit den Produktlinien MEDIgrip, NATUREgrip und ESD sind neue Materialien und Herstellungsverfahren entwickelt worden, die spezielle Kundenwünsche erfüllen.

NATURE grip – Nachhaltigkeit und Verantwortung

Bedienteile aus der Produktlinie NATUREgrip werden aus Bio-Kunststoff hergestellt und sind somit frei von erdölbasierenden Ausgangsstoffen. Beim Spritzgießen wird hierbei Bio-Kunststoffgranulat zugeführt. Die Produkte bestehen komplett aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen Wäldern in Deutschland.

Merkmale der NATUREgrip Produktlinie:

  • Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit)
  • Bio-Kunststoff recyclebar
  • Für Außenanwendungen geeignet
  • Gute Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen
  • Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle und Fette


Anwendung finden die Produkte vor allem bei Sportgeräten, Möbeln, im Maschinenbau und an Gartengeräten.

KIPP bietet folgende Produkte im Standardsortiment an:

  • Griffkugeln mit Außen- und Innengewinde
  • Pilzknöpfe mit Außen- und Innengewinde
  • Rändelknöpfe mit Außen- und Innengewinde
  • Sterngriffe ähnlich DIN 6336 mit Außen- und Innengewinde
  • Flügelgriffe „Miniwing“ mit Außen- und Innengewinde

Alle Produkte sind in schwarzgrau und in einem einzigartigen Holzdesign mit sichtbaren Bucheholzfasern erhältlich.
Sie benötigen eine andere Größe oder ein anderes Modell? Kein Problem! KIPP verfügt über ein gut ausgebildetes Team an technischen Beratern, die Ihnen gerne bei der Umsetzung Ihrer individuellen Anforderungen helfen.

Fragen Sie Ihr Projekt an

MEDIgrip – antibakteriell und hygienisch

MEDIgrip Produkte garantieren eine hohe Wirksamkeit gegen schädliche Bakterien. Im Kunstsoff sind Silberpartikel eingebunden, die das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen wirksam stören. Es erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung der vorhandenen Keime. So wird das Infektionsrisiko bei Kontakt deutlich reduziert.

Merkmale der MEDIgrip Produktlinie:

  • Antibakterielle Wirkung über die gesamte Nutzungsdauer
  • Feuchtigkeits- und reinigungsbeständig
  • Keine toxischen Nebenwirkungen


MEDI grip Produkte finden besonders dort Anwendung, wo hohe Hygienanforderungen bestehen. Sie werden in Reha- und Pflegeeinrichtungen, in der Medizintechnik und im Labor, in Forschung und Raumfahrt, im Krankenhaus, in Praxen und Wartezimmern, sowie in der Lebensmittelproduktion verwendet.
KIPP bietet folgende Produkte im Standardsortiment:

  • Bügelgriffe
  • Flügelgriffe „Miniwing“ mit Außen- und Innengewinde
  • Flügelgriffe mit Außen- und Innengewinde
  • Fünfsterngriffe mit Außen- und Innengewinde
  • Klemmhebel mit Außen- und Innengewinde
  • Pilzknöpfe mit Außen- und Innengewinde
  • Sterngriffe mit Außen- und Innengewinde

Alle Produkte sind im bewährten KIPP Design und in gewohnt ergonomischer Form erhältlich.
Sie benötigen eine andere Größe oder ein anderes Modell? Kein Problem! KIPP verfügt über ein gut ausgebildetes Team an technischen Beratern, die Ihnen gerne bei der Umsetzung Ihrer individuellen Anforderungen helfen.

Fragen Sie Ihr Projekt an

ESD – Sicherheit und Schutz

Bedienteile der Produktlinie ESD wurden speziell entwickelt für höchstmöglichen Schutz von ESD-empfindlichen Bauelementen. Sie sind in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbar und elektrisch ableitfähig. ESD Produkte garantieren eine hohe Sicherheit für Gerätehersteller.

Merkmale der ESD Produktlinie:

  • Elektrisch ableitfähig
  • Gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar
  • Gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU


Anwendung finden ESD Produkte dort, wo empfindliche elektrische Bauteile, Komponenten und Geräte geschützt werden müssen. Sie werden in der Elektronik, im Maschinenbau, im Anlagenbau, in der Energietechnik, in der Verkehrstechnik und in IT-Sicherheitsräumen verwendet.
KIPP bietet folgende Produkte im Standardsortiment:

  • Teller für Gelenkfüße
  • Flügelgriffe mit Außen- und Innengewinde
  • Rändelknöpfe mit Außen- und Innengewinde
  • Pilzknöpfe mit Außen- und Innengewinde
  • Klemmhebel mit Außen- und Innengewinde
  • Sterngriffe mit Außen- und Innengewinde
  • Bügelgriffe
  • Flügelgriffe „Miniwing“ mit Außen- und Innengewinde

Auf allen Produkten ist zur eindeutigen Identifikation das gelbe ESD-Logo angebracht.
Sie benötigen eine andere Größe oder ein anderes Modell? Kein Problem! KIPP verfügt über ein gut ausgebildetes Team an technischen Beratern, die Ihnen gerne bei der Umsetzung Ihrer individuellen Anforderungen helfen.

Fragen Sie Ihr Projekt an

Kontaktieren Sie uns: