Warengruppen

Rohrgriffe Bighand von KIPP

zurück
  • Übersicht der Rohrgriffe Bighand
Unterschiedliche Ausführungen und Farben

Rohrgriffe Bighand von KIPP

Zeitloses Design sowie eine variable Farbgestaltung sorgen dafür, dass sich KIPP Rohrgriffe Bighand optimal in die Umgebung einfügen.

Die neuen Rohrgriffe Bighand von KIPP bieten dank ihrer ergonomischen, ovalen Griffform einen sicheren und angenehmen Halt. Sie sind in verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich. Des Weiteren können sie mit Abdeckkappen in sechs verschiedenen Farben kombiniert werden. Dadurch lassen sie sich perfekt auf Maschinen sowie individuelle Anwendungsbereiche abstimmen und ermöglichen ein breites Spektrum verschiedener Einsatzmöglichkeiten – zum Beispiel an Türen von Maschinen und Anlagen.

Rohrgriffe Bighand haben eine hohe Stabilität. Das Griffrohr besteht aus Aluminium und ist damit besonders belastbar. Es kann zwischen drei Ausführungen gewählt werden. Sie unterscheiden sich in der Art der Oberflächenbehandlung. KIPP Rohrgriffe lassen sich von der Bedien- und Rückseite montieren. Die farbigen Abdeckkappen können einfach von Hand eingedrückt werden.

Ausführungen Griffrohre:

  • Schwarzgrau pulverbeschichtet glänzend
  • Schwarz eloxiert matt
  • Natur eloxiert matt

 

Farben Abdeckkappen:

  • Schwarzgrau RAL 7021
  • Reinorange RAL 2004
  • Rapsgelb RAL 1021
  • Verkehrsrot RAL 3020
  • Signalgrün RAL6032
  • Verkehrsblau RAL 5017

 

Sonderfarben und Sonderlängen sind auf Anfrage möglich.



Zu den Rohrgriffen Bighand

Übersicht der Rohrgriffe Bighand
Rohrgriff Bighand Befestigung
Farbauswahl der Rohrgriffe Bighand