Maximale Flexibilität dank minimalen Rüstzeiten
Das KIPP UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem ermöglicht ein schnelles, präzises Spannen und Referenzieren von Vorrichtungen und Werkstücken auf spanabhebenden Bearbeitungszentren. Egal ob Palette, Schraubstöcke, Vorrichtungen oder Werkstücke, mit diesem System ist ein sekundenschneller Wechsel mit definiertem Nullpunkt und einer Wiederholgenauigkeit unter 0,005 mm möglich.
Die KIPP UNILOCK 5-Achs-Modul-Spannsysteme mit den Größen 50, 80, 138 wurden speziell für die störkantenfreie 5-Seiten-Bearbeitung entwickelt. Dank des modularen Aufbaus und der Vielzahl an Möglichkeiten, können die Systeme für jeglichen Anwendungsfall individuell zusammengestellt und neu kombiniert werden. Diese Werkstück-Direktspannsysteme können über eine große Spannbolzenvielfalt optimal ans Werkstück angepasst werden.