Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

HYGIENEschutz System

zurück
  • HYGIENEschutz System

HYGIENEschutz System

Acrylglasscheibe / K1636.0850085004

Höhe 850 mm
Breite 850 mm

Material

Acrylglas Stärke 4 mm

Basismodul 36 mm / K1637.150036 / K1637.250036

Höhe 36 mm
Durchmesser 50 mm

Farbe

weiß
Farbe schwarz

Material

Polyoxymethylen (POM)

Basismodul 145 mm / K1637.150145 / K1637.250145

Höhe 145 mm
Durchmesser 50 mm

Farbe

weiß
Farbe schwarz

Material

Polyoxymethylen (POM)

Rundstab / K1638.10X250 / K1638.10X125

Länge 250 mm
Länge 125 mm

Durchmesser

10 mm

Material

Edelstahl 1.4404
Gut durchdachtes Baukastensystem bestehend aus Acrylglas, Kunststoffelementen und Edelstahl.
Modular, leicht und flexibel – perfekt geeignet für:
  • Gastronomie / Hotels / Restaurants
  • Bürotische / Besprechungsräume
  • Theken / Kommunikationsbereich
  • Schulen / Bibliotheken

Aus den Elementen lassen sich verschiedene Konfigurationen erstellen. Einige Möglichkeiten sind hier aufgeführt.
Konfiguration 1er GERADE
Konfiguration 1er HOCH
Konfiguration 2er GERADE
Konfiguration 2er HOCH
Konfiguration 2er DOPPELT
Konfiguration 2er ECKE
Konfiguration 2er T-FORM
Konfiguration 3er H-FORM
Konfiguration 3er GERADE
Konfiguration 3er KABINE
Konfiguration 4er KREUZ
Konfiguration 5er H-FORM
Lassen Sie sich jetzt von unserem Team beraten:

Gerd Wiedemaier
Sonderlösungen Deutschland

Telefon.: 07454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Daniel Sauter
Sonderlösungen Deutschland

Telefon: +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Klaus Bühler
Ansprechpartner Händler

Telefon: +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Hamit Ürgür
Sonderlösungen international

Telefon: +49 7454 793-7537
hamit.uerguer@kipp.com