Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

KIPP 5-Achs-Spannsystem für 40-Tonnen-Werkstücke

zurück
  • KIPP 5-Achs-Spannsystem für 40-Tonnen-Werkstücke - bewährt sich mit hoher Stabilität und Zuverlässigkeit

KIPP 5-Achs-Spannsystem für 40-Tonnen-Werkstücke

Das HEINRICH KIPP WERK zeigt das 5-Achs-Modul-Spannsystem in der Größe Ø 138 auf der MOULDING EXPO. Bei einem Einsatz mit schweren Werkstücken hat es sich bereits bewährt – mit hoher Stabilität und Zuverlässigkeit.

5-Achs-Modul-Spannsystem 138
UNI lock 5-Achs-Basismodul, Systemgröße 138 mm
UNI lock 5-Achs-Grundplatte für Universalspannung Systemgröße 138 mm
Vor einem Jahr präsentierte das HEINRICH KIPP WERK das neue
5-Achs-Modul-Spannsystem zum Spannen von Werkstücken, die eine Größe von 1 m überschreiten.
Im Frühjahr 2019, pünktlich zur MOULDING EXPO, kann das KIPP Techniker-Team über den erfolgreichen Einsatz des Systems unter extremen Bedingungen berichten. Die Spannung eines Werkstücks mit einem Gewicht von 40 t.
Anforderung beim Kunden war das Spannen einer Werkzeugfamilie für Spritzgießmaschinen – und zwar hochkant für die 5-Seiten-Komplettbearbeitung. Die kleinste Teilefamilie hatte Abmessungen von 2 m x 2 m x 0,8 m mit einem Gewicht ab 15 t. Die Größte bereits 4 m x 4 m x 1,1 m mit einem Gewicht bis 40 t.

Für diese Anwendung ist das KIPP 5-Achs-Modul-Spannsystem in der Größe Ø 138 prädestiniert. Nach Installation der Aufspannung ergab sich eine Rüstzeitoptimierung von über 300 %. Bisher hat der Kunde 90 Minuten gerüstet, nun maximal noch 20 Minuten. Dabei wird ein Auflagegewicht von 10 t pro Modul realisiert. Es werden immer 4 Basismodule der Größe Ø 138 gleichzeitig eingesetzt. Die Einbringung erfolgt über eine Zentrierhilfe am Basismodul zum einfacheren Platzieren des Werkstücks via Kran.

Das Modul-Spannsystem 138 ist mit den bisherigen Größen (50 mm und 80 mm) kompatibel und universell einsetzbar. Als XXL-Ausführung ermöglicht es die Befestigung bis Gewinde M 60.

Zu den Produkten

K1423 UNI lock 5-Achs-Reduktionsadapter, Systemgröße 138 mm
K1422 UNI lock 5-Achs-Reduktionsadapter, Systemgröße 138 mm
UNI lock Spannbolzen, Systemgröße 138 mm

Sie möchten mehr über unser 5-Achs-Modul-Spannsystem erfahren? Kontaktieren Sie unsere Experten:

spanntechnik@kipp.com

KIPP zeigt die Produkte live auf der Messe MOULDING EXPO in Stuttgart im Mai 2019 – HALLE 3 | STAND 3A13.