Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Hygieneschutz

zurück
  • Hygieneschutz

KIPP HYGIENESCHUTZ

Der KIPP HYGIENESCHUTZ bietet Ihnen und Ihren Kunden sicheren Husten-, Nies- sowie Spuckschutz.
Die Kombination aus Plexiglas und Vierkantrohr ist flexibel auf Ihre Anforderungen konfigurierbar. Es sind mehrere Tisch- und Bodenvarianten erhältlich. Optimal geeignet für medizinische Bereiche, Arztpraxen, Lebensmittelmärkte, Empfangsbereiche, etc.
Produktvorteile:
  • Individuell anpassbar
  • Hygienische Reinigung
  • Vormontiert lieferbar
  • Schnell verfügbar

Bodenaufsteller freistehend / K1081.21

Höhe komplett 1903 mm
Breite 900 mm
Länge Fuß 530 mm 
  • Vierkantprofil, Rahmen oben offen
  • Acrylglas 850 x 850 mm (Stärke 4 mm)
  • Gesamte lichte Höhe 1000 mm
  • Durchreiche 140 mm bei Tischhöhe 860 mm

Bodenaufsteller geschraubt / K1081.22

Höhe komplett 1886 mm
Breite 900 mm
Fußfläche je 72 x 60 mm 
  • Vierkantprofil, Rahmen oben offen
  • Acrylglas 850 x 850 mm (Stärke 4 mm)
  • Gesamte lichte Höhe 1000 mm
  • Durchreiche 140 mm bei Tischhöhe 860 mm

Tischaufsteller freistehend / K1081.11

Höhe komplett 1025 mm
Höhe Durchreiche 145 mm
Breite 900 mm 
Länge Fuß 530 mm
  • Vierkantprofil, Rahmen oben offen
  • Acrylglas 850 x 850 mm (Stärke 4 mm)

Bodenaufsteller rollbar / K1081.26

Höhe komplett 1960 mm
Breite 900 mm
Länge Fuß 530 mm
  • Vierkantprofil, Rahmen oben offen
  • Acrylglas 850 x 850 mm (Stärke 4 mm)
  • Gesamte lichte Höhe 1060 mm
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststellern für sicheren Stand

Tischaufsteller geschraubt / K1081.12

Höhe komplett 1025 mm
Höhe Durchreiche 145 mm
Breite 900 mm 
Fußfläche je 72 x 60 mm
  • Vierkantprofil, Rahmen oben offen
  • Acrylglas 850 x 850 mm (Stärke 4 mm)

Tischaufsteller frontmontiert / K1081.13

Höhe komplett 1275 mm
Höhe Durchreiche variabel
Breite 900 mm 
Fußfläche je 72 x 60 mm
  • Vierkantprofil, Rahmen oben offen
  • Acrylglas 850 x 850 mm (Stärke 4 mm)

Sondervarianten
Wir liefern alle Varianten auf Wunsch auch in Sondergrößen (Maße individuell konfigurierbar).

Möglich sind auf Anfrage außerdem weitere Varianten:
  • Deckenblende geschraubt
  • Wandblende geschraubt

Lassen Sie sich jetzt von unserem Team beraten:

Gerd Wiedemaier
Sonderlösungen Deutschland

Telefon.: 07454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Daniel Sauter
Sonderlösungen Deutschland

Telefon: +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Klaus Bühler
Ansprechpartner Händler

Telefon: +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Hamit Ürgür
Sonderlösungen international

Telefon: +49 7454 793-7537
hamit.uerguer@kipp.com