|
FEATURE grip - smart, intelligent und vernetzbarKIPP stellt neue Produktlinie vor
Mit der neuen Produktlinie FEATURE grip entwickelt und bietet KIPP smarte Komponenten und Lösungen, die informationsgebend, vernetzbar und damit Industrie-4.0-tauglich sind. Ziel ist es, mit diesen intelligenten Komponenten dazu beizutragen, dass Anwender durch zusätzliche Informationen ihre digitalisierten Fertigungsprozesse stabiler, präziser und zuverlässiger gestalten können.
|
|
Arretierbolzen mit Zustandssensor
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Stellung gefahren werden.
Features: |
|
|
• Im Arretierbolzen ist ein Sensor integriert, der den Zustand des Bolzens erfasst (verriegelt oder gezogen). • Das Signal wird verarbeitet und drahtlos (per Bluetooth) an ein Empfangsgerät oder ein mobiles Endgerät übertragen. • Informationen, wie Zustand und Batteriestatus, können weiterverarbeitet oder angezeigt werden. • Zusätzlich befindet sich am Arretierbolzen eine LED, die ein optisches Signal zurückmeldet. • Die Laufzeit der integrierten Knopfzelle beträgt in der Regel 1 Jahr
|
|
|
|
Schnellspanner mit Kraftsensor
Schnellspanner werden zum Halten und Spannen von Werkstücken verwendet. Sie dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung.
Features:
|
|
|
• In der Andruckspindel befindet sich ein Sensor, der die Spannkraft ermittelt. Die Spindel ist in der Höhe einstellbar. • Die Übertragung des Signals erfolgt über ein Anschlusskabel. • Alle aufgezeichneten Kräfte werden im Prozess erfasst und überwacht.
• Die Spannkraft sowie das Erreichen von Vorgabewerten können dem Bediener angezeigt werden. • Analoges Ausgangsignal 4 mA – 20mA. • Digitale Ausgangssignale sind auf Anfrage möglich. • Schutzart IP66.
|
|
|
|
Federndes Druckstück mit Zustandssensor
Federnde Druckstücke werden zur Positionierung, Fixierung oder zur Arretierung von Werkstücken verwendet. Durch den Einsatz von Druckstücken ist sichergestellt, dass immer wieder positionsgenau verrastet werden kann.
Features:
|
|
|
• Über den eingebauten Endschalter wird ein elektrisches Steuersignal ausgelöst.
• Der Zustand des Druckstiftes wird erfasst (gedrückt oder ausgefahren).
• Die Übertragung des Signals erfolgt über ein Anschlusskabel.
• Zusätzlich befindet sich am federnden Druckstück eine LED, die ein optisches Signal zurückmeldet.
• Schutzart IP67.
|
|
|
|
Sie möchten mehr über unsere neue Produktlinie FEATURE grip erfahren?
Kontaktieren Sie unsere Experten: |
featuregrip@kipp.com |
|
|
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|