Warengruppen

Drehriegel HD mit T-Griff

zurück
  • Drehriegel HD mit T-Griff

KIPP - Drehriegel Hygienic Design mit T-Griff

Schmutzunempfindlich und Reinigungsfreundlich
Seit Anfang dieses Jahres führt KIPP Drehriegel im Hygienic Design mit T-Griff im Sortiment. Diese Drehriegel aus Edelstahl (Gehäuse und Griff: 1.4404 / Erdungsmutter und Schraube: 1.4301) eignen sich vor allem für den Einsatz in Bereichen mit einem hohen Hygiene Standard, wie zum Beispiel in der Nahrungsmittelindustrie oder in Krankenhäusern und Arztpraxen.
Der Drehriegel entspricht der Hygiene Maschinenverordnung DIN EN 1672-2:2009, der Nahrungsmaschinenverordnung GS-NV 6:2013/06 und wurde nach GS-NV 2:2013/06 ausdrücklich geprüft. Die Drehriegel sind einfach zu reinigen und gleichzeitig sehr unanfällig für Schmutz. Der Drehriegel kann bereits vormontiert eingebaut werden und ist rechts als auch links einsetzbar. Die Dichtung ist aus Silikon verhindert ein Eindringen von Flüssigkeiten oder Ölen, ist blau und FDA-Konform.
Der Drehriegel ist im KIPP Katalog oder Webshop in verschiedenen Größen erhältlich.

Der Drehriegel hat einen praktischen T-Griff um eine gute Haptik und Griffsicherheit zu gewährleisten. Die Oberflächen sind hochglanzpoliert, zudem sind in den Griff diverse Übergangsradien eingearbeitet. Diese geometrischen Formen sorgen unter anderem dafür, dass sich kein Schmutz oder Wasser an dem Material ablagern kann. Der Hygiene-Edelstahl verhindert einen Keimbefall. In den folgenden Branchen kann der Drehriegel im Hygienic Design eine Anwendung finden:

• Die Lebensmitteltechnik

• Die Chemie- und Pharmaindustrie

• Die Verpackungstechnik

Hinweis:

Die spezielle Abdichtung ist für eine Hochdruckstrahlreinigung bis max. 100 bar ausgelegt und erfüllt die IP65/67 Schutzklasse. Zudem ist die Dichtung bis 80°C temperaturstabil und durch die Blaufärbung entspricht sie den Vorgaben der FDA (verhindert zuverlässig eine Verwechslung mit Lebensmitteln). Die dazugehörige Zunge kann in der gewünschten Ausführung separat bestellt werden. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.