Warengruppen
NOVOnox hygienic

NOVOnox hygienic

zurück

Edelstahl Sortiment in Hygienic DESIGN und Hygienic USIT®

Die Edelstahlprodukte der Linie NOVOnox hygienic sind gezielt auf die Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Verpackungsbranche ausgerichtet. Vertretern dieser Branchen garantiert KIPP den Support eines Vollsortimenters mit Herstellerkompetenz. Alle Produkte entsprechen den Qualitätsanforderungen von KIPP und werden termingerecht aus dem deutschen Logistikzentrum zugestellt.

Große Produktvielfalt, hohe Servicekompetenz und konstante Lieferfähigkeit – die Produktlinie NOVOnox hygienic schafft einen signifikanten Mehrwert.
EHEDG
Die European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) wurde 1989 gegründet.
Die Organisation besteht aus Personen, die in den Bereichen der Geräteherstellung, Lebensmittelherstellung, Zulieferern der Lebensmittelindustrie, Forschungsinstituten und Universitäten, Gesundheitsbehörden sowie in Regierungsorganisationen tätig sind.
Ziel der EHEDG ist es, sich stets in allen Bereichen der Lebensmittelherstellung bezüglich der Hygienetechnik sowie des Designs zu verbessern.
Das HEINRICH KIPP WERK sieht sich als Mitglied für die Umsetzung dieser EHEDG-Anforderungen verantwortlich. Hinweise zu den wesentlichen Hygienic Design Standards werden von der EHEDG in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung an ihre Mitglieder weitergegeben.

Hygienic DESIGN

Der Begriff „Hygienic DESIGN“ steht für standardisierte Gestaltungsvorschriften der jeweiligen Maschinenbauteile oder Maschinenelemente. So verfügen beispielsweise Norm- und Bedienteile nach Hygienic DESIGN über glatte Oberflächen, damit sich Keime, Produktreste sowie Verschmutzungen auf den Oberflächen besonders leicht reinigen lassen. Neben den Oberflächen sind zusätzlich Radien, Übergänge und Schrägen benetzungsstörend konzipiert, sodass auch diese dauerhaft sauber gehalten werden können.

Außerdem sorgt eine besonders hohe Edelstahlgüte dafür, dass Produktreste sowie Reinigungsmittel nicht anhaften. Frei von Kerben, Ausbrüchen, Vertiefungen und Toträumen – Edelstahlkomponenten (A4) nach Hygienic DESIGN bieten kaum eine Angriffsfläche im Bereich maschineller Fertigungs- oder Reinigungsverfahren.
Hygienic DESIGN – der neue Standard

Flügelmutter schmal und breit im Hygienic DESIGN

  • Einfache Schraubverbindungen realisierbar
  • Öffnen und Wiederverschließen problemlos ohne Werkzeug

Zur schmalen Ausführung

Zur breiten Ausführung

Kugelkopfschraube im Hygienic DESIGN

  • Optimales Verbindungselement zum Befestigen von Verkleidungsblechen und Plexiglasabdeckungen
  • Antrieb erfolgt über Zweikant mittels Maulschlüssel

Zum Produkt

Sechskantschrauben mit Dünnschaft im Hygienic DESIGN

  • In Verbindung mit einem Sicherungselement gegen unbeabsichtigtes Verlieren gesichert
  • Selbsttätiges wieder Herausdrehen ist im manuellen Betrieb ausgeschlossen

Zum Produkt

Sechskantschraube Hygienic DESIGN - Nichts haftet an!

Hutmutter kompakt im Hygienic DESIGN

  • Polierte Oberfläche der Hutmutter
  • Gesamthöhe ist niedrig gewählt, um eventuelle Störkanten so gering wie möglich zu halten

Zum Produkt

Hygienic USIT®

Während sich der Begriff „Hygienic DESIGN“ in erster Linie auf die jeweiligen Gestaltungsvorschriften der Maschinenbauteile bezieht, handelt es sich bei Produkten für „Hygienic USIT®“ um markengeschützte, patentierte Edelstahlkomponenten (A4).

Schraubstellen im Anlagenbau der Prozesstechnik müssen absolut dicht und einfach zu reinigen sein. Toträume, in welchen sich Mengenreste oder Reinigungsflüssigkeiten unbemerkt absetzen können, sind zu vermeiden. Sie bilden den Nährboden für Keime und Bakterien. Eine Kontaminierung ist oft nur eine Frage der Zeit.
Hygienic USIT® – das Novum in der Prozessindustrie
Hygienic USIT® von Freudenberg Sealing Technologies löst das Problem. Die neuartige Unterlegscheibe mit dem darauf speziell abgestimmten NOVOnox hygienic Schraubsystem:

- Verschmutzungen perlen ab
- Nichts kann anhaften
- Nichts kann keimen

Hygienic USIT® ist die neue revolutionäre Dichtungs- und Verbindungstechnik aus einem Guss. Schraubenkopf, Mutter, Unterlegscheibe und Schraubenschaft sind optimal aufeinander abgestimmt und bilden eine Systemeinheit. Hochglanzpolierte Flächen, Rundungen, Schrägen und Formübergänge sind totraumfrei und gewährleisten die leichte Reinigung. Die Edelstahlkomponenten (A4) sichern höchste Hygieneansprüche und entsprechen vollumfänglich den Anforderungen gemäß EHEDG.
Der Dichtring aus metallischer Flachdichtung und anvulkanisiertem Dichtwulst ist das Herzstück von Hygienic USIT®. Eine trapezförmige Kontur des Dichtwulstes und die hochglanzpolierte Bundauflage der Schraube dichten die Schraubstelle formschlüssig ab. Selbst bei mehrmaligem Anziehen und wieder Lösen bleiben die Dichteigenschaften konstant. Der Grund: Mit dem Betätigen der Schraube wird der Einschraubweg über die metallische Scheibe mechanisch begrenzt. Eine Überbeanspruchung der Dichtung ist somit ausgeschlossen. Gemeinsam mit den polierten Oberflächen und der zentrierten Aufnahme am Schraubenschaft sind Lage und Verformung der Dichtung nahezu 100% reproduzierbar.

Je nach Anwendungsbereich sind die Dicht- und Unterlegscheiben in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

70 EPDM 291 – schwarz
- Überwiegender Einsatz in der Prozess- und Getränkeindustrie, sowie Molkereien

70 EPDM 253815 – weiß
- Vorwiegend in der Medizintechnik und der Pharmaindustrie

75 FLUOROPRENE® XP 45 – blau
- Für besondere Anforderungen, wie stark fetthaltige, aggressive Medien und sehr hohe Temperaturen, die z.B. bei der Reinigung der Anlage vorkommen können

Hygienic USIT® Freudenberg Sealing Technologies - Dichtwulst für 100% hygienische Abdichtung

Hygienic USIT® Produkte im Überblick

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Anwendungsbeispiele

NOVOnox hygienic

Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33