Warengruppen
NATURE grip

NATURE grip

zurück
Die neuen Bedienteile NATURE grip werden mit Bio-Kunststoff hergestellt und sind somit frei von erdölbasierenden Ausgangsstoffen. NATURE grip besteht vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen. Erhältlich sind die Produkte in der Variante schwarzgrau und in einem einzigartigen Holzdesign mit sichtbaren Holzfasern.
Merkmale:
  • Gute mechanische Festigkeit (geprüft mit mindestens zweifacher Sicherheit)
  • Bio-Kunststoff ist recyclebar
  • Für Außenanwendungen geeignet
  • Gute Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen
  • Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette
Vorteile:
  • Unabhängigkeit von fossilen Ressourcen
  • Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland