Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

INTERTOOL

zurück
Intertool
Wien, Österreich
15.05. - 18.05.2018
Halle B, Stand B0421

Aussteller: KIPP Österreich      Info: INTERTOOL

KIPP auf der INTERTOOL 2018

KIPP stellt vom 15. bis 18. Mai auf der INTERTOOL in Wien aus. Auf der internationalen Fachmesse für die Fertigungsindustrie präsentieren über 220 Aussteller ihre neuesten Entwicklungen und Innovationen im metallverarbeitenden Bereich. Dabei stehen auf der diesjährigen INTERTOOL unter anderem Werkzeugmaschinen sowie Präzisionswerkzeuge für die trennende und umformende Werkstückbearbeitung im Fokus.

5-Achs-Modulsystem UNI lock

Das 5-Achs-Modulsystem UNI lock von KIPP steht für kurze Rüstungszeiten ohne Genauigkeitsverlust. Durch die individuelle Konfiguration der Spannsäulen ist eine präzise Bearbeitung eines Werkstückes an fünf Achsen möglich. Basismodule, Aufbaumodule, Zubehör für die Montage sowie diverse Adapter bilden das Modulsystem, wodurch kollisionsfreies Arbeiten sowie eine maximale Festigkeit bei gleichzeitig hoher Spannkraft am Werkstück gewährleistet wird. Das Modul kann direkt auf einen Maschinentisch (T-Nutentisch, Lochrastersysteme und Nullpunkt Spannsysteme) montiert werden.

KIPP bietet das 5-Achs-Modulsystem UNI lock in zwei verschiedenen Systemausführungen an:

- 5-Achs-Modul-Spannystem 80

- 5-Achs-Modul-Spannystem 50

Werkstück-Stabilisator

Das System Werkstück-Stabilisator wurde speziell zur Minimierung von Vibrationen und Schwingungen bei der Bearbeitung von empfindlichen und dünnwandigen Werkstücken entwickelt. Höchste Flexibilität in der Anbindung garantiert das System durch seine unterschiedlichen Befestigungsvarianten an das Werkstück und den Maschinentisch.
Mithilfe des Stabilisator-Sets können Abmessungen zwischen 355 – 980 mm stufenlos eingestellt werden. Zusätzlich dient das Set als Grundausstattung für das Abstützen von Werkstücken.

NOVOnox hygienic

Die Edelstahlprodukte der Linie NOVOnox hygienic sind gezielt auf die Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Verpackungsbranche ausgerichtet. KIPP bietet Norm- und Bedienteile nach Hygienic DESIGN an. Sie verfügen über glatte Oberflächen, damit sich Keime, Produktreste sowie Verschmutzungen besonders leicht reinigen lassen. Neben den Oberflächen sind zusätzlich Radien, Übergänge und Schrägen benetzungsstörend konzipiert, sodass auch diese dauerhaft sauber gehalten werden können.

Zur Produktübersicht

Sie haben Fragen und möchten mehr über unsere Produkte und das HEINRICH KIPP WERK erfahren? Vor Ort bieten wir Ihnen die Möglichkeit mit unseren Fachexperten in Kontakt zu treten und ausführliche Informationen zu unseren ausgestellten Produkten und Neuheiten zu erhalten.
Ansprechpartner

Erich Mühleder
Tel. +43 7242 9396-7640

erich.mühleder@kipp.at