Warengruppen

SWISSTECH - Basel

zurück

Info: SWISSTECH

SWISSTECH
Basel:
14.05. - 17.05.2019
Halle EH 1.0 | Stand R14

KIPP auf der SWISSTECH 2019

KIPP SCHWEIZ stellt vom 14. bis 17. Mai auf der SWISSTECH in Basel aus. Auf der internationalen Fachmesse für Werkstoffe, Komponenten und Systembau präsentieren hunderte Aussteller aktuelle Produkte, neueste Entwicklungen und Branchentrends.
Ausstellungsschwerpunkte auf der SWISSTECH:

- Maschinenbauteile, Werkzeugbau
- Normteile und technische Produkte
- Systembau und Werkstoffe
Produkte im Fokus

NOVOnox hygienic

Die Edelstahlprodukte der Linie NOVOnox hygienic sind gezielt auf die Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Verpackungsbranche ausgerichtet. KIPP garantiert große Produktvielfalt, hohe Servicekompetenz und konstante Lieferfähigkeit.

Vorteile:

- Hygienic USIT® für totraumfreie Schraubstellen
- Hygienic DESIGN für leichte Reinigung
- Keine Chance den Keimen

Zur Produktübersicht

5-Achs-Modul-Spannsystem 138

Schwerzerspanung leicht gemacht - Die UNI lock 5-Achs-Basismodule mit der Systemgröße 138 eignen sich zum Spannen von großen und schweren Werkstücken. Die Systemgröße 138 ist neben den Spannsystemen 80 und 50 mittlerweile schon die dritte Variante, die in das Produktsortiment der 5-Achs-Modul-Spannsysteme aufgenommen wird.

Vorteile:

- Variable Befestigung der Werkstücke
- Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
- Flexible Positionierung möglich

5-Achs-Modul-Spannsystem 138

Zur Produktübersicht

KIPP Bedienteile

Federnde Druckstücke haben Klemmeigenschaften zum Arretieren und Rasten von Baugruppen. Arretierbolzen und Kugelsperrbolzen ermöglichen das Feststellen und Einrasten einer Baugruppe. Teilweise mit manueller Entriegelungsfunktion. Optimal für den Aggregatebau.

Vorteile:

- Variabel einsetzbar
- Leichte Bedienbarkeit
- Hohe Fertigungsqualität

Zur Produktübersicht

Sie haben Fragen und möchten mehr über unsere Produkte und das HEINRICH KIPP WERK erfahren? Vor Ort bieten wir Ihnen die Möglichkeit mit unseren Fachexperten in Kontakt zu treten und ausführliche Informationen zu unseren ausgestellten Produkten und Neuheiten zu erhalten.
Ansprechpartner

Mirco Belluoccio
Tel: +41 61 922 25 25
Mobil: + 41 79 922 24 24

mirco.belluoccio@kipp.com